Bornes de alta corrente PTPOWER e UKH

Bornes de alta corrente com tecnologia PowerTurn e a parafuso

Os bornes de alta corrente da Phoenix Contact são concebidos para uma tensão nominal de até 1500 V. As réguas de bornes podem ser encaixadas em um trilho de fixação ou parafusadas mediante montagem direta na placa de montagem. Os bornes de captação adequados asseguram uma alimentação e distribuição de potencial simples. Os bornes estão disponíveis em várias faixas de bitola até 240 mm².

Go to Product Detail Page for item 3009118
UKH 50 - Terminal de alta corrente
UKH 50 - Terminal de alta corrente
3009118

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 150 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 50 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 70 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3213140
UKH 70 - Terminal de alta corrente
UKH 70 - Terminal de alta corrente
3213140

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 192 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 70 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3251200
TB 95 I - Borne de passagem
TB 95 I - Borne de passagem
3251200

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 232 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 95 mm2, perfil de conexão: 25 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Vantagens

  • Instalação simples dos condutores graças a tecnologia PowerTurn e a parafuso
  • Alimentação e ponto de captação de tensão simples graças a bornes opcionalmente encaixáveis
  • Distribuição de potencial simples através de jumpers ou jumpers de inserção
  • Opções de identificação e teste universais
  • Montagem flexível graças a variantes para trilho de fixação ou de montagem direta
  • Custos de montagem e logística reduzidos graças a blocos de bornes pré-montados
Borne de alta corrente com conexão PowerTurn

Borne de alta corrente com conexão PowerTurn

Bornes de alta corrente com conexão PowerTurn

Os bornes de alta corrente PTPOWER oferecem a opção de conexão atualmente mais rápida e fácil para o cabeamento de condutores grandes. Conecte condutores de até 185 mm² e 1500 V IEC ou 1000 V UL por meio de um simples giro na alavanca de comando. Os bornes PTPOWER com a tecnologia de conexão por mola PowerTurn patenteada permitem conectar de forma fácil e rápida condutores grandes com uma chave de fenda padrão e um único movimento de alavanca. Até três molas de pressão em aço para molas de alta qualidade em combinação com o fundo prismático do corpo do borne asseguram uma conexão de condutores duradoura e resistente a vibrações.

Bornes de alta corrente com conexão a parafuso

Bornes de alta corrente com conexão a parafuso

Bornes de alta corrente com conexão a parafuso

Os bornes de passagem de alta corrente com conexão a parafuso e uma tensão nominal de 1500 V são ideais para a utilização na geração regenerativa de energia, em especial em sistemas fotovoltaicos. Quatro bornes de captação integrados com uma bitola de 10 mm² oferecem-lhe uma alimentação ou distribuição de potencial simples. Os blocos de distribuição de potencial adequados são implementados com jumpers parafusados.

Bornes de alta corrente com conexão olhal

Bornes de alta corrente com conexão olhal

Bornes de alta corrente com conexão olhal

Os bornes de alta corrente com conexão olhal estão divididos nas famílias de bornes OTTA, RSC, RBO e HV. Cada uma das famílias de bornes é compatível com diferentes campos de aplicação. Os bornes de alta corrente OTTA são caracterizados por um formato compacto e com economia de espaço. Os bornes de alta corrente RSC são ideais para a conexão de condutores com terminais de cabo tipo forquilha e circulares. A conexão é realizada através de um parafuso de rosca com fenda mais e menos. A família de produtos RBO oferece para cada conexão de condutores de 0,5 a 300 mm² um borne para conexão olhal compacto. Os bornes de alta corrente têm hastes roscadas com roscas métricas de tamanhos M5 a M16. Os conectores de alta corrente HV estão disponíveis como bornes olhal de um e dois condutores. Os bornes oferecem conexão segura de até quatro condutores com terminais de cabo de acordo com DIN 46234, DIN 46235 e DIN 46237 em espaços restritos.

Bornes para conexão olhal com bornes de captação

Bornes para conexão olhal com bornes de captação

Bornes de captação

Os bornes de captação AGK são um acessório especial para os bornes de alta corrente e conectores de alta corrente. Os bornes de captação permitem a fácil integração de contatos de carga para bitolas de condutor reduzidas. Dependendo do borne, os bornes de captação são encaixados ou aparafusados.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes

Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes

Downloads

Brochuras sobre bornes de alta corrente
Você gostaria de receber informações impressas sobre nossos bornes de alta corrente? Abaixo você encontrará nossa brochura de produtos e nossa brochura de qualidade sobre o tema Réguas de bornes, bem como uma brochura sobre a conexão a mola lateral.