Approval
Rated current
Number of connections
Borne de passagem, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 15,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange
Borne de passagem, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 17,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange
Borne de passagem, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 12,7 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange
Borne de passagem em série, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 11 mm, altura: 39,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: Parafusamento direto ou no trilho de fixação
Borne de passagem em série, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 23,9 mm, altura: 43,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Parafusamento direto ou no trilho de fixação
Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 15,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange
Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 17,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange
Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 21,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange
Borne de passagem, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 11 mm, altura: 39,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: Parafusamento direto ou no trilho de fixação
Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 23,9 mm, altura: 43,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: Parafusamento direto ou no trilho de fixação
"$pageName" em