Lista de produtos Bornes de passagem para montagem direta

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente nominal

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Quantidade de conexões

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de passagem - BT 1,25-F - 3281103

Borne de passagem, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 15,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange

Borne de passagem - BT 2,0-F - 3281110

Borne de passagem, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 17,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange

Borne de passagem - BT 3,5-F - 3281117

Borne de passagem, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 12,7 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange

Borne de passagem em série - BT 5,5-F - 3281136

Borne de passagem em série, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 11 mm, altura: 39,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: Parafusamento direto ou no trilho de fixação

Borne de passagem em série - BT 14-F - 3281179

Borne de passagem em série, com flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 23,9 mm, altura: 43,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Parafusamento direto ou no trilho de fixação

Borne de passagem em série - BTO 1,25-F - 1012513

Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 15,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange

Borne de passagem em série - BTO 2,0-F - 1012514

Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 17,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange

Borne de passagem em série - BTO 3,5-F - 1012515

Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 21,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, Montagem direta com flange

Borne de passagem - BTO 5,5-F - 3281142

Borne de passagem, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 11 mm, altura: 39,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: Parafusamento direto ou no trilho de fixação

Borne de passagem em série - BTO 14-F - 3281185

Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto e flange do lado esquerdo, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 23,9 mm, altura: 43,9 mm, cor: preto, tipo de montagem: Parafusamento direto ou no trilho de fixação

13 Resultados