Lista de produtos Bornes de passagem para montagem em trilho de fixação

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente nominal

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de passagem - BT 1,25 - 3281122

Borne de passagem, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 7 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - BTO 1,25 - 3281100

Borne de passagem, com canal de parafuso aberto, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 7 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - BT 2,0 - 3281123

Borne de passagem, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 8 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - BTO 2,0 - 3281107

Borne de passagem, com canal de parafuso aberto, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 8 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - BT 3,5 - 3281124

Borne de passagem, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 10 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - BTO 3,5 - 3281114

Borne de passagem, com canal de parafuso aberto, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 10 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem em série - BT 5,5 - 3281133

Borne de passagem em série, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 11 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - BTO 5,5 - 3281139

Borne de passagem, com canal de parafuso aberto, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 11 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem em série - BT 14 - 3281176

Borne de passagem em série, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 15 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem em série - BTO 14 - 3281182

Borne de passagem em série, com canal de parafuso aberto, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 2, largura: 15 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

11 Resultados