Padrão de carga
Versão
Potência de carga
Padrão (norma ou disposição) segundo o qual um produto é certificado ou construído
Corrente de carregamento
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 24 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 24 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede frontal e posterior, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 1,5 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 1 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT
"$pageName" em