Lista de produtos Acessórios para relés de monitoramento

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Módulo de potência - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-SL-..., tensão de alimentação: 20,2 V AC ... 26,4 V AC

Módulo de potência - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-SL-..., tensão de alimentação: 88 V AC ... 121 V AC

Módulo de potência - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-SL-..., tensão de alimentação: 195 V AC ... 264 V AC

Módulo de potência - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-FL-..., tensão de alimentação: 195 V AC ... 264 V AC

Módulo de potência - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-FL-..., tensão de alimentação: 323 V AC ... 456 V AC

Módulo de potência - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-FL-..., tensão de alimentação: 425 V AC ... 550 V AC

Módulo de potência - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-SL-..., tensão de alimentação: 20 V DC ... 30 V DC

Módulo de potência - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Módulos de energia, plugáveis, para EMD-SL-..., tensão de alimentação: 108 V AC ... 132 V AC

8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)