PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Você deseja otimizar o desempenho e a imunidade a interferências da sua rede PROFIBUS? Então está no lugar certo.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em PROFIBUS

Exibir todos os produtos dessa categoria

Não interessa o setor em que você opera: os nossos potentes produtos permitem estruturar de forma fácil e rápida quaisquer tipologias de rede. Indiferente se pretende melhorar a imunidade a interferências de sua rede PROFIBUS, utilizar meios alternativos, como fibra óptica ou rádio, ou se somente procura uma oferta completa de componentes industriais de infraestrutura: os produtos da Phoenix Contact permitem realizar os melhores sistemas PROFIBUS em todo o mundo.

Suas vantagens

  • Prevenção de tempos de paralisação dispendiosos, graças a um diagnóstico adaptado ao usuário
  • Todos os meios de transmissão disponíveis: cobre, fibra óptica e rádio
  • Equipamentos modulares reduzem os custos de instalação e os erros de cabeamento
  • A Phoenix Contact é o contato competente para os melhores sistemas PROFIBUS

PROFIBUS PA para automação de processos

PROFIBUS PA para automação de processos  

Soluções de processo com PROFIBUS da Phoenix Contact

Oferecemos uma solução amplamente comprovada para a automação de processos. O espaço necessário reduzido e as numerosas possibilidades de aumentar a confiabilidade adicionalmente são decisivamente vantajosos na realização dos mais avançados projetos de automação de processos.

Os acopladores de bus de campo com formato modular e em bloco permitem concretizar qualquer desejo do cliente.

Junto com os acopladores DP/PA, as fontes de alimentação redundantes para a utilização em campo, a proteção contra sobretensão, os cabos e os condutores, a Phoenix Contact lhe oferece uma solução de arquitetura de sistema de bus de campo digital e completa para interligar controladores e equipamentos de campo.

Acoplador PROFIBUS DP/PA

Acoplador PROFIBUS DP/PA  

PROFIBUS PD modular em acoplador PROFIBUS PA

Com o acoplador DP/PA você liga as redes PROFIBUS DP às redes de processos PROFIBUS PA de forma transparente.

Graças à conexão com o módulo de ligação da comunicação, o elemento principal do acoplador e as funções de configuração e funções detalhadas de diagnóstico de rede são acessadas através do servidor web integrado via Ethernet.

  • Até dez módulos PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA por acoplador
  • Potente servidor web integrado para configuração e acesso ao diagnóstico de rede
  • Detecção transparente automática da taxa de baud de até 12 MBit/s
  • Troca dos módulos de instalação durante o funcionamento
  • Gerenciamento e configuração dos equipamentos de campo PROFIBUS via FDT/DTM
  • Redundância de rede com até dez módulos

Nas seguintes páginas pode encontrar mais informações sobre a nossa potente oferta PROFIBUS.
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
Outras informações

Referrer: https://www.google.com/