Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Réguas de bornes com sistema

Réguas de bornes com sistema

As réguas de bornes da Phoenix Contact permitem a você uma elevada flexibilidade na construção de réguas de bornes. Escolha entre diferentes tecnologias de conexão e combine os bornes colocando jumpers no canal funcional duplo. O sistema de réguas de bornes se distingue pelos acessórios de jumpeamento, identificação e teste.

Suas vantagens

  • Plena flexibilidade: os bornes com tecnologias de conexão diversas são livremente combináveis
  • Opções de jumpeamento e teste graças ao canal funcional duplicado
  • Possibilidade de teste adicional sem remover condutores e jumpers graças a pontos de teste integrados
  • Economia de custos graças a acessórios uniformes de jumpeamento, identificação e teste
  • Dados digitais abrangentes

Novos produtos

Réguas de bornes plugáveis com tecnologia Push-X em um trilho de fixação
Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis e também bornes de transdutor com tecnologia Push-X fixados em um trilho de fixação
Família de produtos de conectores de serviço LPS
Família de produtos de conectores de captação LPO

Réguas de bornes plugáveis com Push-X

Conexão simples com COMBI e Push-X

As réguas de bornes plugáveis com zona de conexão COMBI e conexão Push-X revolucionam o cabeamento. Aumente a eficiência com um cabeamento sem esforço no quadro de comando usando a conexão Push-X e conecte o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.

Características principais

  • Tecnologia de conexão 1: conexão Push-X
  • Tecnologia de conexão 2: zona de conexão COMBI
  • Bitola nominal: 2,5 mm²
  • Bitolas de condutor: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertido conforme IEC)
  • Corrente: 24 A
  • Tensão: 800 V

Suas vantagens

  • Alto conforto de uso graças a tecnologia de encaixe direto sem força nem ferramenta
  • Conexão particularmente rápida de condutores flexíveis sem terminal tubular
  • Conexão intuitiva graças a mensagem visual e tátil do ponto de conexão
  • Separação rápida do condutor graças à retenção no ponto de conexão
  • Flexibilidade total graças a conectores COMBI configuráveis e padrão com até 15 polos

Bornes de função com tecnologia Push-X

Desconectar sinais de forma rápida e segura

Os condutores flexíveis também podem ser cabeados sem ferramentas usando os bornes de função Push-X. As zonas de separação integradas também facilitam a desconexão dos sinais. Os bornes básicos de seccionamento TG também oferecem a opção de integrar conectores funcionais com segurança.

Características principais

  • Tecnologia Push-X
  • Bornes de seccionamento de transdutor: 6 mm²
  • Corrente nominal: 30 A
  • Tensão nominal: 500 V
  • Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis: 2,5 mm²
  • Corrente nominal: 24 A
  • Tensão nominal: 500 V

Suas vantagens

  • Alto conforto de utilização graças à nova tecnologia Push-X sem ferramenta
  • Instalação rápida de todos os tipos de condutores, com e sem terminal tubular
  • Curto-circuito do transformador de corrente automático antecipado "Make before break" nos bornes de seccionamento de transdutor
  • Desconexão simples de sinais e integração de diversos conectores funcionais
  • Grande economia de custos graças aos acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete

Conectores de serviço LPS

Para testes rápidos e fáceis

Os conectores de serviço LPS são ideais para várias aplicações de teste. Os conectores são equipados com a Push-in Technology de alavanca, que permite um cabeamento múltiplo rápido dos conectores. Para garantir uma qualidade duradoura e consistente, as molas de contato têm uma superfície prateada.

Características principais

  • Push-in Technology de alavanca (LP)
  • Superfície prateada das peças condutoras
  • Corrente nominal: 24 A
  • Tensão nominal: 800 V
  • Variantes modulares

Suas vantagens

  • Máxima facilidade de uso – a tecnologia de alavanca permite um cabeamento rápido e com pouco esforço
  • Alta flexibilidade – conexão de diferentes tipos de condutores com e sem terminal tubular
  • Instalação rápida – fácil integração no canal funcional das réguas de bornes

Conectores de captação LPO

Conexões adicionais rapidamente integradas

Os conectores de captação LPO com Push-in Technology de alavanca permitem a simples integração de conexões adicionais pelo canal funcional das réguas de bornes. Assim, os conectores LPO oferecem uma grande vantagem, principalmente no caso de mudanças no design do quadro de comando.

Características principais

  • Push-in Technology de alavanca (LP)
  • Design especial de molas para altas forças de travamento
  • Corrente nominal: 24 A
  • Tensão nominal: 800 V
  • Variantes modulares

Suas vantagens

  • Máximo conforto de uso – a tecnologia de alavanca permite um cabeamento rápido e fácil
  • Alta flexibilidade – conexão de diferentes tipos de condutores com e sem terminal tubular
  • Montagem rápida – fácil integração no canal funcional da régua de bornes
  • Conexão segura – o design dos conectores de captação permite uma conexão durável e robusta

Software de configuração PROJECT complete CLIPLINE complete

Com a ajuda do canal funcional duplo, o sistema oferece a possibilidade de combinação livre e flexível dos diferentes tipos de bornes.
O sistema dispõe de acessórios universais de jumpeamento, identificação e teste. A redução das peças individuais permite baixar os seus custos de logística e armazenagem.
Você cria réguas de bornes de forma rápida e eficaz com a ajuda do nosso software de configuração PROJECT complete gratuito.

Régua de bornes com vários bornes e tecnologias de conexão

Sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete

As réguas de bornes excedem os critérios estabelecidos na norma

As réguas de bornes da Phoenix Contact são testadas e certificadas seguindo normas nacionais e internacionais. Os bornes são muito resistentes a influências ambientais e oferecem uma alta estabilidade e confiabilidade em longo prazo. Graças às propriedades do material, bem como elétricas e mecânicas, as réguas de bornes excedem as exigências normativas de diversas indústrias. Para ser possível garantir essa qualidade de modo duradouro, os bornes são testados durante todo o processo de fabricação.

Tecnologias de conexão do sistema CLIPLINE complete

Régua de borne XT 2,5 com espaço de contato transparente
Régua de bornes com Push-X Technology
Régua de bornes push-in com condutores conectados e jumper
Borne com conexão push-in lateral PTV
Borne a mola com condutores e jumper
Régua de borne XT 2,5 com espaço de contato transparente

As réguas de bornes XT com tecnologia Push-X permitem a fácil conexão de condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal tubular. Graças ao compartimento de prensagem pré-tensionado, até os condutores pequenos e flexíveis podem ser fixados de forma rápida e fácil. Insira os condutores com facilidade até a extremidade do compartimento. Pressionando a retenção na extremidade da câmara, a mola de contato se solta e fecha-se rapidamente. Os bornes XT estão disponíveis na bitola nominal de 2,5 mm².

Ir para o vídeo
Régua de bornes com Push-X Technology

Conexão de condutores sem ferramenta repensada: Push-X permite o cabeamento direto de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular graças a mola de contato pré-tensionada. Insira o condutor sem dispêndio de força até ao fim do compartimento de prensagem. Assim que o condutor pressiona a retenção da mola de contato na posição final, a corrediça é solta e a mola de contato é fixada automaticamente. Assim, o condutor é diretamente ligado. Como na conhecida técnica push-in, você solta o condutor através do gatilho de acionamento laranja. Ao mesmo tempo, a mola de contato é pré-tensionada para o novo processo de cabeamento.

Ir para o vídeo
Régua de bornes push-in com condutores conectados e jumper

Com a tecnologia de conexão push-in, você faz a ligação de condutores a partir de 0,25 mm² de modo simples, direto e sem ferramenta. A mola de contato especial das réguas de bornes permite forças de encaixe até 50 % mais baixas. Além disso, ela se destaca pela alta qualidade de contato e as altas forças de extração do condutor. A Push-in Technology está disponível para bitolas de condutor de até 185 mm².

Ir para o vídeo
Borne com conexão push-in lateral PTV

As réguas de bornes PTV da Phoenix Contact possuem uma conexão push-in lateral. A conexão combina a introdução lateral do condutor da conexão a parafuso com a tecnologia de encaixe direto sem ferramenta da conexão push-in. Assim, as réguas de bornes reúnem as vantagens das duas tecnologias de conexão. Isto garante a você um cabeamento claro e rápido sem raios de torção.

Ir para o vídeo
Borne a mola com condutores e jumper

As réguas de bornes com conexão à mola são especialmente adequadas para aplicações sensíveis a vibrações. A força constante da mola confere às réguas de bornes uma alta segurança de contato, independentemente do usuário. Os pontos de conexão dos bornes a mola são simples de abrir com uma chave de fenda. As réguas de bornes estão disponíveis com uma bitola de 35 mm².

Ir para o vídeo
Borne parafuso com condutores e jumper
Conexão COMBI com plugue
Conexão auto-decapante QUICKON com condutores
Conexão olhal com condutores e jumper
Borne parafuso com condutores e jumper

As réguas de bornes com tecnologia de conexão a parafuso são há mais de 80 anos mundialmente conhecidas e aceitas. A conexão a parafuso oferece a você as máximas forças de contato e é livre de manutenção graças ao princípio Reakdyn. As réguas de bornes permitem a conexão de vários condutores em somente um ponto de conexão. Conecte condutores de cobre com uma bitola até 240 mm² sem qualquer pré-tratamento.

Ir para o vídeo
Conexão COMBI com plugue

As réguas de bornes com conexão COMBI são sinônimo de requisitos elevados e universais.
A corrente nominal é conduzida nos bornes através do pino de contato. Em combinação com o sistema de contato no plugue, a variante de conexão resiste a condições de vibrações extremas. A conexão dos bornes COMBI é adequada para seu cabeamento automatizado, parcialmente automatizado ou manual.

Ir para o vídeo
Conexão auto-decapante QUICKON com condutores

A característica das réguas de bornes com tecnologia de conexão rápida é o contato de corte patenteado, operável com a alavanca oscilante economizadora de espaço através de chave de fenda.
Em somente uma etapa de trabalho é possível conectar condutores isolados e sem pré-tratamento.
A economia de tempo resultante é de até 60 %. Devido às bitolas disponíveis de até 4 mm², os bornes são adequados para o cabeamento da corrente de comando dentro do quadro de comando.

Ir para o vídeo
Conexão olhal com condutores e jumper

As réguas de bornes com conexão olhal são adequadas para a conexão de terminais circular de cabo e terminais de cabo tipo forquilha. A conexão permite a você elevadas forças de extração do condutor devido à alta força de contato e às grandes superfícies de contato. As réguas de bornes com conexão olhal permitem a conexão de vários condutores em somente um ponto de conexão. Uma outra vantagem são as porcas cegas tipo prisioneiro nas abas articuladas basculantes.

Ir para o vídeo
Vários acessórios para réguas de bornes

Acessórios para réguas de bornes

Acessórios padronizados para réguas de bornes

Os acessórios padronizados do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete incluem um grande número de produtos diferentes. Além dos acessórios padronizados de jumper, teste e identificação, isso também inclui acessórios especiais como, p. ex., conectores de captação, conectores funcionais ou conectores de serviço. Os acessórios abrangentes para bornes encontram-se no link a seguir ou diretamente nos respectivos bornes. Além disso, cada borne também tem acessórios específicos como, p. ex., tampas. Esses acessórios só podem ser encontrados nos respectivos bornes.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes

Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes

Brochuras sobre as réguas de bornes

Você gostaria de receber informações impressas sobre nossas réguas de bornes? Abaixo você encontrará várias brochuras sobre o tema Réguas de bornes e Painéis de distribuição de sinais. Além das brochuras de produtos, você encontrará uma brochura sobre o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete e sobre os testes de qualidade das réguas de bornes.