Dispositivos de proteção

Dispositivos de proteção

Prioridade para a segurança

Quer seja um borne fusível ou mesmo um disjuntor eletrônico de proteção: proteja de forma otimizada seus cabos, instalações e equipamentos.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Disjuntores de proteção
    Disjuntores de proteção

    Os disjuntores de proteção de equipamentos asseguram uma alta disponibilidade da instalação através de uma proteção seletiva dos meios de produção.

  • Dispositivos de proteção para redes de energia
    Proteção e dispositivos de controle para a média tensão

    Proteção e dispositivos de controle para a média tensão – Dispositivos de proteção seguros e especialmente confiáveis para a máxima disponibilidade de redes de energia.

  • Terminais de segurança
    Terminais de segurança

    Terminais versáteis para a tecnologia de sensores e comando de máquinas: proteger os equipamentos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

Procurar em Dispositivos de proteção

Exibir todos os produtos dessa categoria

Assegure a disponibilidade da sua instalação. Oferecemos um portfólio abrangente de dispositivos de proteção para cada requisito, desde simples fusíveis até o sistema de disjuntores de proteção eletrônico.

Suas vantagens

  • Troca fácil e teste rápido através de versão plugável
  • Proteção para todas as aplicações e sinais comuns, graças a um portfólio de produtos completo
  • Várias áreas de aplicação através de formatos e tecnologias de conexão adequados à aplicação
  • Instalação compacta, graças ao formato estreito
  • Fácil seleção de produtos através de soluções específicas para os setores

Disjuntores de proteção

Disjuntor de proteção de equipamento da Phoenix Contact  

Visão geral de disjuntores de proteção de equipamentos

Os disjuntores de proteção de equipamentos asseguram uma alta disponibilidade da instalação através de uma proteção seletiva dos meios de produção.

Eles se distinguem pela forma de ativação, como segue:

  • térmico
  • termomagnético
  • eletrônico

Selecione em nosso portfólio o disjuntor de proteção mais adequado para as suas necessidades.

Bornes fusíveis

Bornes fusíveis da Phoenix Contact  

Visão geral dos bornes fusíveis

Nos bornes fusíveis podem ser montados diferentes formatos de fusível.

Escolha de entre as seguintes variantes:

  • com tampa roscada
  • como fusível tipo alavanca
  • para o alojamento de fusíveis planos

Estão disponíveis bornes fusíveis com diferentes tecnologias de conexão.

Dispositivos de proteção para redes de energia

Visão geral dos dispositivos de proteção  

Famílias de dispositivos de proteção KOMBISAVE+ e POWERSAVE

Nossos dispositivos de proteção e controle convencem com uma gama completa de funções de proteção, controle e medição. Os equipamentos são ideais para redes industriais e de distribuição.

Escolha o dispositivo de proteção adequado para você.