Relés de monitoramento

Para alta disponibilidade da instalação

Para alta disponibilidade da instalação

Com os relés de monitoramento EMD você pode reconhecer desvios de parâmetros importantes da instalação precocemente, comunicá-los ou desligar partes da instalação de modo direcionado.

Voltar para Tecnologia de medição, comando e regulagem

Categorias

Procurar em Relés de monitoramento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os relés de monitoramento EMD, você reconhece os erros antes que eles ocorram. Assim, você aumenta a disponibilidade da instalação e evita tempos de paralisação e reparações caras. Desligue de modo direcionado componentes da instalação ou sinalize para um controlador, assim que o valor-limite for superior ou inferior ao definido.

Suas vantagens

  • Proteção eficiente da instalação face a soluções de monitoramento econômicas com inúmeras funções
  • Aumento da disponibilidade da instalação como consequência do monitoramento contínuo
  • Reconhecimento logo na geração de erros devido ao ajuste sensível do valor-limite e tempos de reação curtos
  • Sinalização de erros rápida e desligamento direcionado de componentes da instalação, graças às saídas de relé
  • Cabeamento rápido e compacto - os relés de monitoramento compactos
  • Extremamente versátil - os relés de monitoramento multifuncionais

Proteção eficiente para a sua instalação

Relés de monitoramento EMD  

Proteção eficiente para a sua instalação – Relés de monitoramento EMD

Para a sua solução de monitoramento adequada, a Phoenix Contact disponibiliza duas famílias de equipamento:

Cabeamento rápido e compacto: relés de monitoramento compactos

Os relés de monitoramento compactos da EMD-BL são ideais para as funções de monitoramento simples. Os dispositivos se adequam especialmente para a aplicação em instalações em edifícios e na produção em série de máquinas e de instalações.

Extremamente versátil: relés de monitoramento multifuncionais

Os relés de monitoramento EMD multifuncionais monitoram os parâmetros de instalação elétricos, bem como físicos. Tire proveito de um amplo espectro de funções, possibilidades de ajuste alargadas e diferentes faixas de tensão de alimentação.