Cabos de carga e conectores de carregamento para a eletromobilidade

Cabos de carga e conectores de carregamento
Voltar para Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Categorias

  • Cabos de carga DC
    Cabos de carga DC

    CHARX connect – Cabos de carga conforme CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T, para a instalação na estação de carga, para o carregamento de modo 4 com corrente contínua.

  • Cabos de carga AC
    Cabos de carga AC

    CHARX connect – Cabos de carga conforme o tipo 1, tipo 2 e GB/T, móvel ou para a instalação na estação de carga, para o carregamento de modo 3 com corrente alternada.

  • Acessórios
    Acessórios para cabos de carga e conectores de carregamento

    CHARX connect – Suportes parta cabos de carga AC e DC, kits de reparação para cabos de carga DC e tampas de proteção para tomadas de carga de infraestrutura.

  • Entradas do veículo
    Conectores de carregamento para veículos elétricos

    CHARX connect – Conectores de carregamento conforme CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T, para a instalação no veículo, para o carregamento com corrente contínua e corrente alternada.

  • Tomadas de carga de infraestrutura
    Conectores de carregamento para estações de carga

    CHARX connect – Conectores de carregamento conforme tipo 2 ou GB/T, para a instalação na estação de carga, para o carregamento de modo 3 com corrente alternada.

Procurar em Cabos de carga e conectores de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seguros, confiáveis e cômodos: nossos sistemas de carregamento CHARX connect estabelecem novos padrões no fornecimento de energia de veículos movidos a eletricidade. Graças a contatos de sinal e de potência folheados a prata, ao monitoramento de temperatura de alta precisão e ao intertravamento integrado, nossos cabos de carga e conectores de carregamento asseguram uma operação segura e confiável. Graças ao seu design apelativo e ergonômico, são de manuseamento fácil e cômodo.

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo e em conformidade com as normas para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a superfícies de contato folheadas a prata
  • Carregamento seguro através do monitoramento da temperatura e mecanismos de intertravamento inovadores
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Descubra CHARX connect – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Sistemas de carregamento para todas as aplicações em todo o mundo

Quer seja o carregamento na rede de corrente alternada ou o carregamento rápido com corrente contínua – oferecemos os sistemas de conexão adequados para os padrões de carga líderes em todo:

  • Tipo 1 para a América do Norte e outros países
  • Tipo 2 para a Europa e outros países
  • GB/T para a China
Sistemas de carregamento para todas as aplicações em todo o mundo  

1) O padrão tipo 1 para a América do Norte não prevê um conector de carga do lado da infraestrutura. Para este caso, na Europa é utilizado um cabo adaptador, composto do lado do veículo por um conector de carga tipo 1 e do lado da infraestrutura por um conector de carga tipo 2.


Outras informações