多功能一体

订购样品套装

跨制造商兼容连接器 M17-M40 PRO

M17-M40 PRO系列圆形连接器是集信号和电力传输功能为一体的解决方案。凭借独特的ONECLICK快速免剥线技术,该系列连接器可快速安全地连接设备。

优势

最高的全球可用性:具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统

可靠连接:ONECLICK快速锁定系统具有在视觉、触觉和听觉上均非常清晰的锁定位置

轻松可靠的屏蔽连接,实现经济高效的电缆组装

即使在最恶劣的条件下也可确保可靠连接:电缆连接器具备抗振性能

现代化的可靠设计,操作超方便

PRO系列M17-M40圆形连接器详情 – 可靠传输电力和信号

ONECLICK快速锁定系统具有清晰的锁定位置,是可靠的连接解决方案 欢迎体验PRO连接器的直观操作和现代化设计。

行业应用

打磨机器人

M17-M40 PRO系列圆形连接器可为打磨机器人提供无差错的电力和信号传输。ONECLICK快速锁定系统具备出色的抗振性能,更换打磨附件快速安全。一旦可以清晰地听到和感觉到接合,表明连接器已可靠互锁。
打磨机器人

传送技术

M17-M40 PRO系列圆形连接器为各种驱动器可靠供电并传输信号。由于其出色的跨制造商兼容性,扩大了用户的采购选择范围。
传送技术

模块化逆变器

M17-M40 PRO系列圆形连接器性能稳健,可为模块化逆变器可靠供电。这意味着PRO系列适用于恶劣环境(如电动汽车或其他工业应用)中的逆变器。
模块化逆变器

产品信息

PRO系列M17-M40圆形连接器

我们提供连接器(从M23连接器开始)在选型和设计方面的支持,包括在机械和系统设计中有针对性地使用PRO系列圆形连接器的专家建议。

电压
最高630 V
电流
最高30 A
位数
6到19
防护等级
IP66, IP68
变型
针式和孔式两种型号
抗振性能
最小20 g
锁紧装置
ONECLICK快速锁紧系统,设备连接器适于标准和快速锁定系统
兼容性
向后兼容公制螺母的标准连接
连接方式
按需提供采用压接或焊接方式的M23圆形连接器

订购样品套装。

您想测试M17-M40PRO系列连接器吗?– 现在就下单订购样品套装吧。

我们提供连接器(从M23连接器开始)在选型和设计方面的支持,包括在机械和系统设计中有针对性地使用PRO系列圆形连接器的专家建议。

欢迎体验菲尼克斯电气的跨制造商兼容连接器。