Der Heavycon-Konfigurator ist ein Online-Werkzeug zur einfachen, schnellen und sicheren Konfiguration schwerer Steckverbinder. Die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten gestaltet die Auswahl der passenden Lösung selbst für Expertinnen und Experten oft schwierig. Der Konfigurator unterstützt Anwendende bei der Auswahl, Validierung und Visualisierung der Steckverbinder und spart dabei wertvolle Zeit im Projektgeschäft.
News Informieren Sie sich mit unseren aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. Zu allen News finden Sie oben rechts auf jeder Seite Presseinformationen und Bildmaterial und können dieses bequem herunterladen.
- Filter:
-
Bereich
-
Thema
-
Produktkategorie
- Angewandte Filter (1):
Neuer Online-Konfigurator für schwere Steckverbinder
Stromversorgung für die Wandmontage jetzt auch mit Push-in-Anschluss
Die Trio Power-Stromversorgungen für die Wandmontage mit einer Leistung bis 2,5 kW verfügen jetzt über einen Push-in-Anschluss. Die Geräte mit einer Ausgangsspannung von 24 oder 48 V DC zeichnen sich aus durch eine hohe Leistungsdichte und hohe Effizienz bei kompakter Bauweise.
Software-Update für AC-Ladesteuerungen: CHARX control modular jetzt mit umfassenden Cyber-Security-Funktionen
Die AC-Ladesteuerung CHARX control modular von Phoenix Contact bildet das Herzstück einer intelligenten und zukunftssicheren Ladeinfrastruktur. Mit dem neuen Software-Release 1.8 erfüllt sie nicht nur die aktuellen Anforderungen der RED-Richtlinie, sondern ist auch gut vorbereitet auf den kommenden Cyber Resilience Act (CRA).
Modulare AC-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe – für die flexible und platzsparende Montage
Die Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular von Phoenix Contact sind ab sofort mit reduzierter Einbautiefe erhältlich: Mit der dritten Generation präsentiert das Unternehmen eine optimierte Lösung für die flexible und platzsparende Integration in Ladeinfrastrukturlösungen.
Neue konfigurierbare Signalsäulen mit IO-Link-Schnittstelle
Phoenix Contact erweitert das Portfolio an Signalgeräten um drei neue konfigurierbare Signalsäulen der Serie PSD-SC. Die Modelle bieten bis zu 15 RGB-Segmente, verschiedene Betriebsmodi und sind dank IO-Link-Schnittstelle komfortabel parametrierbar.
Kompakte LED-Signalleuchten für direkte Maschinenintegration
Mit der neuen LED-Signalleuchtenserie PSD-SL bietet Phoenix Contact eine kompakte Lösung für die anwendungsnahe Signalisierung direkt an Maschinenfunktionen. Die Leuchten sind vielseitig einsetzbar, robust gebaut und für den Innen- wie Außeneinsatz geeignet.
Ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,8 mm
Phoenix Contact stellt die neuen ungeschirmten Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 SL für Datenraten bis zu 52 GBit/s vor. Die Steckverbinder bieten durch ihre Kompatibilität mit den PCB-Footprints der geschirmten FP-0,8-Varianten eine erhöhte Flexibilität im Design von Leiterplatten. Der Austausch zwischen geschirmten und ungeschirmten Varianten kann ohne Anpassung des Leiterplatten-Layouts erfolgen.
Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie
Mit den neuen Lithiumbatteriemodulen mit IQ Technology erweitert Phoenix Contact sein Portfolio um leistungsstarke Energiespeicherlösungen mit einer Kapazität von 284 Wh.
Funktionserweiterungen für AC-Ladesteuerungen: Neues Eichrechtskonzept vereinfacht Zertifizierung durch Software-Update
Die AC-Ladecontroller CHARX control modular von Phoenix Contact bilden das Herzstück einer intelligenten und nachhaltigen Ladeinfrastruktur zum Mode-3-Laden von Elektrofahrzeugen.
Elektronikgehäuse mit Thermosimulation
Elektronikgehäuse mit passenden Kühlkörpern und optimierten Leiterplatten-Layouts bieten eine optimale Kühlung und Leistungssteigerung der Geräte. Für Elektronikgehäuse der Serien BC, ME-IO, ICS und UCS bietet Phoenix Contact daher die Kombination aus passenden Kühlkörpern und einem einzigartigen Simulationsservice an, der die thermische Effizienz des Geräts maximiert.
Geräteschutzschalter-System Caparoc: Neues Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Kommunikationsschnittstelle
Die Einsatzmöglichkeiten des Geräteschutzschalter-Systems Caparoc wurden erweitert. Durch das neue Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Schnittstelle ist das System in weiteren Kommunikationssystemen einsetzbar.
Heavycon-Industriesteckverbinder für Data Center
Die neuen Heavycon-Data-Center-Steckverbinder von Phoenix Contact optimieren die Energieübertragung von der PDU zum IT-Rack und bieten eine robuste Energieübertragung von bis zu 70 A. Die geringen Übergangswiderstände der Crimpkontakte senken den Energiebedarf um bis zu 60 Prozent. Zudem reduziert eine geringere Wärmeentwicklung den Kühlungsbedarf.
Schaltschränke komfortabel verdrahten mit Push-X und Combi-Steckzone
Die neuen steckbaren Reihenklemmen mit Push-X-Anschluss und Combi-Steckzone von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Verdrahtungstechnik. Diese Kombination ermöglicht eine mühelose und effiziente Verdrahtung im Schaltschrankbau, indem sie die Feldebene mit vorkonfektionierten Combi-Steckern verbindet.
IFS Profisafe Gateway für die einfache Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern
Das IFS Profisafe Gateway von Phoenix Contact ermöglicht die einfache Einbindung netzwerkfähiger Motorstarter in Profisafe-Netzwerke und die Nutzung in Sicherheitsapplikationen.
Funktionale Sicherheit bis SIL 3 in explosionsgefährdeten Bereichen
Die konfigurierbaren Sicherheitsmodule der Produktfamilie PSRmodular XC von Phoenix Contact sind für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert worden. Dadurch erweitert sich der Anwendungsbereich nochmals.
mGuard Secure Cloud mit neuer Version 3.1
Die mGuard Secure Cloud von Phoenix Contact erlaubt weltweit sichere Fernzugriffe auf Maschinen und Anlagen. Ab sofort ist die neue Version 3.1 verfügbar.
Neuer einpoliger Überspannungsschutz Valvetrab SPP
Die Typ-2-Überspannungsschutzgeräte aus der Produktfamilie Safe Protection Plus (SPP) von Phoenix Contact sind ab sofort auch in einpoligen Ausführungen erhältlich. Somit ergänzen sie die bestehende Baureihe um fünf installationsfertige Produkte, die jeweils mit und ohne Fernmeldekontakt angeboten werden.
Die richtige Auswahl mit dem neuen Online-Konfigurator für die Systemverkabelung für Steuerungen
Der neue Online-Konfigurator für die Systemverkabelung für Steuerungen von Phoenix Contact unterstützt die einfache und schnelle Auswahl einer individuellen Systemverkabelungslösung.
Auszeichnungen für PLC-INTERFACE-Relais Circuit Breaker in den USA
PLC-INTERFACE-Relais mit Circuit Breaker von Phoenix Contact gewinnt Gold bei den Control Engineering 2025 Product of the Year Awards sowie den Titel "Most Valuable Product" der Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards in den USA.
Energy Management Service - On-Premises: Effizientes Energiemanagement nach ISO 50001 für eine nachhaltige Unternehmensführung
Die Energiemanagementlösung "Energy Management Service - On-Premises" ist Mittelpunkt einer strategischen Partnerschaft zwischen Phoenix Contact und EMPURON. Die Software bietet leistungsstarke Analysewerkzeuge, die es ermöglichen, Energiedaten umfangreich auszuwerten und aussagekräftige Berichte zu erstellen. Dies trägt dazu bei, fundierte Entscheidungen zur Energieeinsparung zu treffen.
Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR
Phoenix Contact bietet gewinkelte M12-Steckverbinder für die Reflow (THR)-Verarbeitung an, die speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt wurden.
Stromversorgungen Uno Power – neue Varianten mit Push-in und erweitertem Spannungsbereich
Phoenix Contact erweitert sein Portfolio um neue Stromversorgungen: die Uno Power bis 90 W mit Push-in-Anschlusstechnik und erweitertem Spannungsbereich bis 277 V AC. Sie sind die optimale Versorgung von 1-phasigen Anwendungen in kompakten Schaltschränken. Die neuen Stromversorgungen von 30 bis 90 W überzeugen durch ihre hohe Leistungsdichte, Effizienz und den Push-in-Anschluss. Damit eignen sie sich ideal für industrielle Anwendungen und kompakte Schaltschränke.
Phoenix Contact und TECSAFE: Mehr Ordnung und Effizienz mit individuellen Shadowboards für Handwerkzeuge
Phoenix Contact bietet durch die Zusammenarbeit mit TECSAFE eine zusätzliche Möglichkeit zur Bereitstellung individueller Lösungen, die eine verbesserte Organisation und höhere Effizienz ermöglichen.
Neue Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeichersysteme
Phoenix Contact bringt neue Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen auf den Markt. Eine mechanische Kodierung und die farbige Markierung machen die neuen Steckverbinder fit für den Einsatz an Batteriewechselrichtern.
Multifunktionales Sicherheitsrelais: Zwei Schutzfunktionen in einem Gerät
Mit dem multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRuni von Phoenix Contact lassen sich bis zu zwei Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät überwachen. Die umfangreiche Abdeckung gängiger Sicherheitsfunktionen erlaubt die flexible Konfiguration und Anpassung an individuelle Anforderungen.
Device and Update Management auf Docker Hub
Mit dem Device and Update-Service basierend auf OPC UA von Phoenix Contact ist die herstellerunabhängige Verwaltung und Aktualisierung von Automatisierungsgeräten möglich. Die Software, die bislang als Windows-Service zur Verfügung steht, ist jetzt ebenfalls als Docker Container für die Verwendung in Linux-Systemen erhältlich.
Umwelt-Monitoring als Basis für eine bedarfsorientierte Bewässerung
Der richtige Umgang mit der Ressource Wasser war schon immer wichtig und ist es besonders in Zeiten des Klimawandels. Um Extreme wie Überflutung oder Trockenheit beherrschbarer zu machen, stellt ein umfassendes Umwelt-Monitoring den ersten Schritt dar. Im städtischen Umfeld wird zum Beispiel die Bodenfeuchte in Grünanlagen gemessen. Hierdurch wird eine bedarfsorientierte Bewässerung realisiert.
Neue IO-Link-Koppler zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung
Phoenix Contact ergänzt sein Portfolio zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung um neue IO-Link-Koppler. Das innovative Produkt ermöglicht einen kontaktlosen Datenaustausch zwischen IO-Link-Geräten in bestehenden Automatisierungssystemen und bietet zahlreiche Vorteile für Anwender.
Neue kompakte IO-Link-Device-I/O-Boxen für die Feldinstallation
Mit den neuen IO-Link-Device-I/O-Boxen von Phoenix Contact wird das Portfolio der Produktfamilie Axioline E um robuste Geräte ergänzt. Diese bieten eine digitale Signalverarbeitung und flexible Anschlussmöglichkeiten für anspruchsvolle Umgebungen.
Multifunktionaler DC-Leistungsschalter mit dem German Innovation Award 2025 ausgezeichnet
Gleichstromtechnologie ist der Schlüssel für die nachhaltige Energieversorgung der Zukunft. Der DC-Leistungsschalter Contactron ELR HDC von Phoenix Contact wurde jetzt ausgezeichnet mit dem German Innovation Award 2025 als „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Electronic Technologies”.
Installationsfertige Geräteanschlusskästen für Aufdach- und Freifeld-PV-Anlagen
In der All Electric Society steht grüner Strom jederzeit zuverlässig zu wirtschaftlichen Kosten zur Verfügung. Neben der Wind- trägt die Solarenergie erheblich zur Erzeugung der regenerativen Energie bei. Fachleute, die PV-Anlagen planen und errichten, müssen für deren hohe Verfügbarkeit und Leistung sorgen. Zu diesem Zweck bietet Phoenix Contact Generatoranschlusskästen (GAK) der Produktlinie Solarline sowohl für kleine Aufdachanlagen als auch als Combiner-Box für große Freifeldanlagen an.
360°-Security-Konzept für einen umfassenden Schutz von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen
Auch bei der Datenerfassung in PV- oder Windenergieanlagen kommt der Zugriffssicherheit der eingesammelten Daten sowie den Übertragungswegen eine große Bedeutung zu. Neben der stetig wachsenden Gefahr von Hackerangriffen gibt es verschiedene gesetzliche Regelungen, um das eigene Unternehmen vor Cyber-Angriffen zu schützen. Dazu gehören der Cyber Resilience Act, die NIS-2-Richtlinie oder die KRITIS-Verordnung. Derzeit liegt noch keine harmonisierte Norm für deren Umsetzung vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die international führende Security-Norm IEC 62443 eine entscheidende Rolle einnimmt.
CCS-Ladedosen mit konfektioniertem Leitungssatz: die einbaufertige Lösung für E-Fahrzeuge
Die universell einsetzbaren CCS-Ladedosen CHARX connect universal von Phoenix Contact fungieren als High-Power-Charging-Schnittstelle mit Ladeleistungen bis zu 700 kW, die die Ladezeiten von Elektrofahrzeugen und mobilen Maschinen stark verkürzt. Erstmals stehen nun CCS-Typ-2-Ladedosen mit konfektioniertem Leitungssatz als installationsfertige Lösung zur Verfügung.
CCS-Megawatt-Ladekabel für bis zu 1.000 kW – High Power Charging neu erfunden
Die zweite Generation der flüssigkeitsgekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional von Phoenix Contact überträgt im Boost Mode bis zu 1 MW. Mit dieser Ladeleistung sind nicht nur E-Autos in wenigen Minuten aufgeladen, sondern auch Nutzfahrzeuge mit großen Akkus schnell wieder einsatzbereit.
Farbige RJ45-Patch-Kabel für CAT6A-Anwendungen
Phoenix Contact erweitert sein Produktportfolio um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 Building, die speziell für Anwendungen im Schaltschrank entwickelt wurden. Die neuen Kabel sind in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz erhältlich.
Steckbarer Energieverteiler der Serie PRC 20
Der neue steckbare Energieverteiler bis 20 A von Phoenix Contact ist die optimale Lösung für eine schnelle und einfache Installation per Plug-and-Play.
Hochkompakte Ex i-Trennverstärker und -Messumformer Mini Analog Pro mit umfangreichem Zulassungspaket
Die eigensicheren 6,2 mm schmalen Trennverstärker und Messumformer der Produktfamilie Mini Analog Pro von Phoenix Contact verfügen neben der ATEX/IECEX- und CCC Ex- jetzt über weitere Zertifizierungen.
Verbesserung der Sicherheit durch Leitungsfehlerüberwachung
Auf Basis des neuen Widerstandsnetzwerks von Phoenix Contact können potenzialfreie Kontakte und Näherungsschalter in Kombination mit Eingangsbaugruppen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6 zur Leitungsfehlerüberwachung genutzt werden. Diese erweist sich in Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen als unerlässlich.
Konfigurator zur individuellen Beschriftung von Kennzeichnungsmaterialien
Mit der Markierungslösung Marking Configurator von Phoenix Contact können individuell beschriftete Markierungsmaterialien für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen bestellt werden. Der Konfigurator zeichnet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Gestaltung von Kennzeichnungslösungen aus. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert – und das bereits ab Stückzahl eins.
Multifunktionale Sicherheitsrelais: zwei Schutzfunktionen in einem Gerät
Mit dem multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRuni von Phoenix Contact lassen sich bis zu zwei Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät überwachen. Die Abdeckung gängiger Sicherheitsfunktionen ermöglicht die flexible Konfiguration und Anpassung an individuelle Anforderungen.
Neue Widerstands-Temperaturmessmodule für Axioline F und Axioline P
Phoenix Contact erweitert das Portfolio der Remote-I/O-Systeme Axioline F und Axioline P um drei neue Widerstands-Temperaturmessmodule (RTD-Module), die resistive Temperaturmessgeräte unterstützen.
Neues Gehäuseunterteil für Elektronikgehäuse der Serie ICS
Das neue Gehäuseunterteil der Serie ICS von Phoenix Contact bietet mit einer Breite von 50 mm die größtmögliche Leiterplattenfläche und schafft damit mehr Raum für die darauf befindliche Elektronik.
Vielseitig einsetzbar – die neuen Universalwerkzeuge
Das Werkzeugportfolio Unifox von Phoenix Contact wurde um zwei neue Multifunktionszangen, drei Zangenschlüssel und eine „Linemans“ Zange erweitert.
Produkte des Jahres 2025 – Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler
Die Produkte Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler von Phoenix Contact wurden von der Fachzeitschrift "Computer & Automation" als Produkte des Jahres 2025 ausgezeichnet.
Phoenix Contact erhält neue IEC-62443-Zertifikate auf der Hannover Messe
Phoenix Contact hat auf der Hannover Messe 2025 zwei neue IEC-62443-Zertifizierungen vom TÜV Rheinland erhalten.
Push-X im Leiterplatten-Steckverbinder XPC 2,5
Phoenix Contact ergänzt die Serie der Leiterplatten-Steckverbinder mit innovativer Push-X-Technologie um einen neuen Steckverbinder für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm². Durch die Push-X-Technologie können flexible und starre Leiter schnell und nahezu ohne Kraftaufwand durch Einschieben angeschlossen werden.
Neue industrielle Outdoor-Mobilfunk-Router
Phoenix Contact erweitert sein Fernkommunikationsportfolio um industrielle Outdoor-Mobilfunk-Router. Die Produktfamilie Cellulink verbindet netzwerkfähige Geräte weltweit mit dem Mobilfunknetz und ist nach IEC 62443-4-2 zertifiziert.
Neue WLAN-Module für das 6-GHz-Band verbessern industrielle Automatisierung
Phoenix Contact erweitert sein Portfolio industrieller WLAN-Client-Module um Varianten nach Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) für das neue 6-GHz-Frequenzband. Damit stehen 24 neue freie Übertragungskanäle zur Verfügung, in denen mit den Wi-Fi 6E-Modulen die volle Leistungsfähigkeit der neuen Features von IEEE 802.11ax nutzbar ist.
Neue 19-Zoll-Rackmount Managed Switches für die Industrie
Phoenix Contact stellt auf der Hannover Messe 2025 ein neues Portfolio von Managed Switches im 19-Zoll-Format vor. Die Switches der Serie FL Switch 5900 bieten mit bis zu vier 10-Gigabit-Ports eine hohe Datenleistung, umfangreiche Sicherheitsfunktionen und moderne TSN-Mechanismen.
Neuer Überspannungsschutz für APL-Anwendungen
Der neue Überspannungsschutz für SPE- bzw. APL-Anwendungen der Produktfamilie Termitrab complete von Phoenix Contact erfüllt internationale Standards und bietet einen umfassenden Schutz für explosionsgefährdete Bereiche in der Prozessautomation.
Höchste Verfügbarkeit bei Stromausfällen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung
Die neue Innovation im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungen ist die Trio DC-USV von Phoenix Contact für den Maschinenbau. Das kombinierte Schaltnetzteil vereint die Funktionen einer USV und einer Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse und spart so Platz im Schaltschrank.
Effiziente Kennzeichnung mit innovativem UV-Inkjet-Drucker
Der UV-Inkjet-Drucker Bluemark E.Card von Phoenix Contact setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Er überzeugt mit einer effizienten Materialverarbeitung, einer wartungsarmen Drucktechnologie und optimalen Druckergebnissen auf Kartenmaterialien aus Kunststoff und Metall.
Smarter Abisolierautomat E.FOX S 10 mit dem German Design Award ausgezeichnet
Der Abisolierautomat E.FOX S 10 von Phoenix Contact wurde beim German Design Award 2025 als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Workshop and Tools” ausgezeichnet.
Optimale Schaltschrankausleuchtung unterstützt sicheres Arbeiten und verhindert Verdrahtungsfehler
Phoenix Contact erweitert das Portfolio um die neuen universellen AC-Schaltschrankleuchten mit integrierter Steckdose. Die Leuchten der Produktfamilie PLD E 708 bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Schaltschränken weltweit. Das liegt an dem breiten AC-Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V AC.
Transparente und sichere KNX-Kommunikation bis 1.200 mA
Als erste KNX-Spannungsversorgung am Markt verfügt die Step Power von Phoenix Contact über eine aktive KNX-Drossel und liefert alle relevanten KNX-Statusinformationen auf einen Blick über das integrierte Farb-Display. Sie vereint damit Effizienz und Diagnose vor Ort.
Neue Steuerungsfamilie für die Gebäude- und Raumautomation
In der Gebäude- und Raumautomation kommen häufig kompakte Installationsverteiler zum Einsatz, die nur wenig Platz für die zu installierende Hardware bieten. Deshalb hat Phoenix Contact sein Produktportfolio um Geräte im REG-Format erweitert. Neben der bewährten Gebäudesteuerung ILC 2050 BI ist ab sofort der neue Controller Catan C1 EN erhältlich.
Funktionserweiterungen für AC-Ladesteuerungen: WLAN-Fähigkeit und weitere Features
Die AC-Ladecontroller CHARX control modular von Phoenix Contact bilden das Herzstück einer intelligenten und nachhaltigen Ladeinfrastruktur zum Mode-3-Laden von Elektrofahrzeugen. Mit dem Software-Release 1.7.0 erfährt das skalierbare Portfolio eine Erweiterung des Funktionsumfangs durch WLAN-Fähigkeit und weitere Features für erhöhten Installations- und Wartungskomfort sowie mehr Sicherheit.
Flexibles Leiterplatten-Haltesystem für Strangprofilgehäuse UM
Die Evaluation-(EVA)-Board-Halterung für die Strangprofilgehäuse UM-BASIC und UM-PRO von Phoenix Contact ist ein flexibel einstellbares Haltesystem zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen. Das System ist montierbar auf einem UM-BASIC/-PRO 122-Profil von Phoenix Contact.
Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen
Das ME-IO Slim ist die effiziente Gehäuselösung von Phoenix Contact für kompakte Steuerungen, die eine dichte Frontanschlusstechnik erfordern. Durch eine Modulbreite von nur 12 mm ist eine platzsparende Systemauslegung möglich.
Sichere Verbindungen für Energiespeichersysteme
Die neuen verpolungssicheren Steckverbinder der Serie BPC von Phoenix Contact eignen sich ideal für den Einsatz in Energiespeichern. Durch ihre Rotierbarkeit um 360° und verschiedene Anschlussarten bieten sie dem Anwender eine hohe Flexibilität.
Schnelle und präzise Nullschnitte ohne wiederholtes Messen
Der Nullschnittblock für Tragschienenschneider optimiert das manuelle Schneiden von perforierten Tragschienen, indem er schnelle und reproduzierbare Nullschnitte ermöglicht, ohne das zeitaufwendiges, wiederholtes Messen erforderlich ist.
Push-in-Leiterplattenklemmen für Elektronikgehäuse BC 17,8
Phoenix Contact erweitert die Anschlussvielfalt für Elektronikgehäuse der Serie BC. Erstmals sind Push-in-Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 für das BC 17,8 (1 TE) erhältlich.
Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
Phoenix Contact rundet das Programm für die kupferbasierte Datenübertragung ab. Die neuen befilterten Leiterplatten-Steckverbinder erweitern das bestehende Portfolio um RJ45-Varianten mit integrierten Übertragern für Applikationen bis zu 1 GBit/s.
Konfigurierbare Gehäuseoberteile BC 35,6 und BC 53,6 für Push-in-Anschluss
Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie BC modular um Gehäuseoberteile in den Breiten 35,6 und 53,6 mm. Damit stehen nun konfigurierbare Oberteile für Baubreiten von 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm und 161,6 mm zur Verfügung.
Fahrzeug-Ladesteuerungen als Schnittstellenlösung zwischen DC-Ladestation und Elektrofahrzeug
Die eigenständige Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle von Phoenix Contact ermöglicht das Gleichstromladen über CCS-Ladedosen für Elektroautos und Nutzfahrzeuge.
GridGuide – die neue digitale Plattform für den schnelleren Netzanschluss von Photovoltaikanlagen
Die kollaborative Plattform GridGuide von Phoenix Contact und Streamergy sorgt für eine Vereinfachung und Beschleunigung des Netzanschlussverfahrens von Photovoltaikanlagen. Der digitale Assistent leitet automatisiert durch den gesamten Netzanschluss- und den darin enthaltenen Zertifizierungsprozess.
Einheitliches Steckverbindersystem für Profinet over SPE
Profibus & Profinet International stehen mit ihren Technologien für eine Vielzahl von Innovationen und herstellerübergreifender Interoperabilität. Dies beginnt bereits bei der Connectivity mit Steckverbindern und Kabeln.
Kompakte Industrie Panel PCs
Phoenix Contact erweitert das Portfolio im Bereich HMI und Industrie-Computern. Die kompakten Panel-PCs der Produktfamilie VL3 PPCS schlagen eine Brücke zwischen den HMI-Geräten TP 6000 und WP 6000 sowie den Industrie-Computern der VL3-Box- und Panel-PC-Serie.
GameChangers: Die Revolution im Geräteanschluss
Phoenix Contact stellt die GameChangers für den Geräteanschluss vor: Mit fortschrittlichen Ideen, Techniken und Materialien bieten sie Lösungen für mehr Geschwindigkeit, Kompaktheit, Leichtigkeit, Robustheit, Flexibilität und Leistungsstärke im Gerätebau.
Steckverbinder mit Push-in-Technologie
Die neuen Steckverbinder Connexis DD31PS mit Push-in-Anschlusstechnik von Phoenix Contact erleichtern und beschleunigen die Verdrahtung im Feld und in der Fabrik.
Schwere Steckverbinder mit Einschraubgewinde
Für eine einfache und zeitsparende Montage der Steckverbinder Heavycon D7 bietet Phoenix Contact Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde. Diese lassen sich mühelos in runden Wandausschnitten mit einer M25- oder M32-Gegenmutter befestigen oder direkt in Motoren und Geräten mit entsprechenden Gewinden einschrauben.
M12-Verteilerboxen mit Push-Pull-Schnellverriegelung und steckbarer Anschlusshaube
Die neuen M12-Verteilerboxen mit Push-Pull-Schnellverriegelung von Phoenix Contact setzen einen neuen Standard in der Automatisierungstechnik. Sie überzeugen durch eine durchgängig werkzeuglose und intuitive Installation. Stammkabel und M12-Steckverbinder werden sicher und bequem durch direktes Stecken angeschlossen. Dies sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis und eine einfache, sichere Verkabelung.
Überstromschutz für Lastströme bis 20 A
Das Geräteschutzschalter-System Caparoc von Phoenix Contact bietet nun auch Module für Überstromschutz für Lastströme bis 20 A. Somit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten des personalisierbaren Systems.
Schützen, Überwachen und Schalten von DC-Lasten ganz ohne Lichtbogen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Mit Contactron ELR HDC stellt Phoenix Contact ein multifunktionales DC-Schaltgerät zur Verfügung, dessen moderne Halbleitertechnologie in Kombination mit bewährten DC-Relais lichtbogenfrei schaltet und so für eine hohe Lebensdauer sorgt.
Hohe Leistung in kompaktem Gehäuse für die Wandmontage
Die Stromversorgung Trio Power von Phoenix Contact für die Wandmontage bietet hohe Leistungen bis 2,5 kW im kompakten Gehäuse. Die robusten Geräte sind aufgrund der flexiblen Wandmontage und umfangreichen Funktionen vielfältig einsetzbar in Bereichen wie Maschinenbau, Robotik oder Batteriespeichern.
Bidirektionale Stromversorgung für die Rack-Montage
Das AC/DC-Leistungsmodul Trio Power von Phoenix Contact mit 20 kW Leistung für die 19"-Rack-Montage ermöglicht eine bidirektionale Leistungswandlung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Mit frontaler Anschlusstechnik und einer DC-Spannung von bis zu 1.000 V kann es vielseitig eingesetzt werden, eignet sich aber insbesondere für den Einsatz in Batteriespeichersystemen.
Modulare Kontakteinsätze mit Funktion für schwere Steckverbinder
Phoenix Contact bietet mit den neuen Kontakteinsatzmodulen Heavycon HC-M-MWF für Industriesteckverbinder ein hohes Maß an Funktionalität bei der Feldverkabelung. Die modularen Kontakteinsätze besitzen einen Funktionsschacht und eine Trennzone. Das realisiert zum Beispiel die Potenzialbrückungen oder das Sichern von Leistungen direkt an der Anwendung.
Effiziente Erstellung individueller Kennzeichnungsprojekte
Die intuitive Markierungs-Software Marking system von Phoenix Contact unterstützt in jeder Phase eines Kennzeichnungsprozesses. Mit anwendungsspezifischen Funktionen lassen sich individuelle Markierungslösungen für jeden Anwendungsbereich einfach und effizient realisieren.
Modularer Magazinbaukasten für die effiziente Bereitstellung von Komponenten für die Montage
Mit den einfachen Lösungen zur effizienten Materialbereitstellung von Phoenix Contact lassen sich Montageprozesse im Schaltschrankbau optimieren. Das Portfolio umfasst Magazine in verschiedenen Ausführungen von Regalfachteilern bis hin zu Vorschubsystemen. Diese können flexibel an die jeweilige Anforderung und Bauteilevielfalt angepasst werden. Egal ob sie einzeln als Ergänzung in bestehende Montagearbeitsplätze eingesetzt werden oder in Kombination mit den Werkerassistenzsystemen von Phoenix Contact.
Neue Varianten zur kontaktlosen Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung
Die neuen Varianten der NearFi-Koppler von Phoenix Contact ermöglichen eine Reichweitenverdopplung bei der funkbasierten Datenübertragung. Zudem bieten sie eine doppelte Leistung bei automatischem Stromausgleich oder die Weiterleitung von zwei galvanisch getrennten Spannungen (US/UA) durch Parallelschaltung.
Neue IO-Link-Device-I/O-Boxen
Mit den beiden neuen IO-Link-Device-I/O-Boxen AXL E IOL DI16 M12 6M und AXL E IOL DIO8/8 M12 6M erweitert Phoenix Contact das Portfolio der neuen I/O-Generation Axioline E für die schaltschranklose Automatisierung um Geräte zur digitalen Signalverarbeitung.
Werkerassistenz-Software für die Klemmenleistenmontage im Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx Engineer von Phoenix Contact optimiert die Datendurchgängigkeit vom Schaltplan zum fertigen Schaltschrank. Neu ist die Werkerassistenz-Software clipx Engineer assemble für den Montageprozess von Klemmenleisten.
Cleverer Schaltungsaufbau mit minimalen Platzanforderungen im Schaltschrank
Der Einsatz von Mehrstockklemmen bietet beim erforderlichen Platzbedarf im Schaltschrank enormes Einsparpotenzial. Die neue, besonders kompakte Vierstock-Klemmenserie PT 2,5-4L mit Push-in-Technologie von Phoenix Contact ist eine platzsparende Lösung für die Montage von Klemmenleisten.
Phoenix Contact auf der electronica 2024: innovative Anschlusstechnik und erneuerbare Energien im Fokus
Unter dem Motto „Change Forward – Zukunft zum Anfassen“ stellt Phoenix Contact in diesem Jahr auf der electronica 2024 in München (12. - 15. November) seine Produkt-Highlights rund um die Übertragung von Signalen, Daten und Leistung vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen wegweisende Anschlusstechnologien sowie Lösungen für die Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien sowie Gleichstromlösungen für die Industrie der All Electric Society.
Intuitiv konfigurieren, präzise messen: Neue Strommessumformer mit nutzergeführtem Web-based Management
Die neuen Strommessumformer der Produktfamilie ECM-UC von Phoenix Contact ersparen den Anwendenden aufgrund der intuitiven Gerätekonfiguration per Web-based Management viel Zeit. Die Produkte erfassen Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme in vier Messbereichen, startend von 0 bis 100 mA bis max. 0 bis 100 A, mit einem Übertragungsfehler <0,5%. Modbus-Varianten ermöglichen die digitale Weiterverarbeitung der Messdaten.
Überspannungsschutz für 230-V-Signalanwendungen
Zuverlässigen Schutz für Signalanwendungen bis 230 V bietet der neue steckbare Überspannungsschutz Clixtrab MOV von Phoenix Contact und überzeugt durch die Basiselemente aus Push-in-Reihenklemmen mit einfacher und kompakter Installation.
Effiziente und dauerhafte Kennzeichnung in der Gebäudeinfrastruktur
Phoenix Contact bietet umfassende Lösungen für die professionelle Kennzeichnung in der Gebäudeinfrastruktur. Unterschiedliche Beschriftungstechnologien, intuitive Software, ein breites Materialportfolio und umfangreiche Servicedienstleistungen können Arbeitsabläufe signifikant vereinfachen.
Elektronikgehäuse für Sensor- und IIoT-Applikationen
Für vielfältige Elektronik bietet Phoenix Contact mit der neuen Serie MCS ein durchdachtes Gehäuse. Dabei überzeugt es auf allen Ebenen: vom Einbau der Leiterplatte, der einfachen Montage bis zur Wartung des Geräts. Modular gedacht, bietet das Gehäuse hohe Praxistauglichkeit.
PV-Systemlösung für energieautarke Systeme
Phoenix Contact führt eine PV-Panel-basierte Gehäuselösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp ein. Zum POS (Pico Off-Grid System) gehören ein wasser- und schlaggeschütztes Kunststoffgehäuse, eine Masthalterung aus Edelstahl und ein Solarpanel. Für autarke Lösungen im Feldeinsatz können Rechner, Kommunikationseinheiten, Batterien und mehr hinzugefügt werden.
NACS kommt und Phoenix Contact ist dabei: AC-Ladekabel für 50 A und 80 A ab Ende 2024
Als Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik bietet Phoenix Contact zum Jahresende erste SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel für AC-Ströme bis 80 A an.
Schwere Steckverbinder für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik
Die neuen TSC-Kontakteinsätze Heavycon von Phoenix Contact finden ihren Einsatz in Mittelspannungsschaltanlagen. Sie sind speziell für Mess- und Prüfaufgaben konzipiert und bieten eine robuste Lösung für temporäre oder kontinuierliche Steckverbindungen.
Neuer Überspannungsschutz für Photovoltaikanwendungen
Die neuen Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie Valvetrab SPP von Phoenix Contact bieten zukunftsweisende Installations- und Sicherheitsmerkmale und eignen sich daher auch für PV-Anwendungen.
Kompakte CCS-Typ-1-Ladekabel – Die optimale Ladelösung bis 125 kW
Die DC-Ladekabel der Familie CHARX connect compact von Phoenix Contact wird um die neue Leistungsklasse 125 kW ergänzt.
SEMI-F47-Konformität für Stromversorgungen
Die Stromversorgungen Uno Power mit Basisfunktionalität von Phoenix Contact eignen sich durch ihre hohe Leistungsdichte optimal für den Einsatz in kompakten Schaltschränken. Das vollständige Portfolio wurde nun auf SEMI-F47-Konformität geprüft und bestätigt.
Upgrade und neue Produktvarianten für Trennverstärker- und Messumformer Macx Analog
Die bewährte Trennverstärkerfamilie mit eigensicherem Explosionsschutz und funktionaler Sicherheit Macx Analog von Phoenix Contact wurde um einige Produktvarianten ergänzt und hat ein technologisches Upgrade erfahren. Die Produkte sind einfach mit den 6,2-mm-Trennverstärkern und -Messumformern der Serie Mini Analog Pro kombinierbar.
PLCnext Control für die sichere Kommunikation nach IEC 61850 Ed. 2.1 und IEC 62351-3 zertifiziert
PLCnext Control von Phoenix Contact ist nun auch vom DNV nach den internationalen Standards IEC 61850 Ed. 2.1 und IEC 62351-3 für eine sichere Kommunikation in Energiemanagementsystemen zertifiziert worden. Zuvor wurde die Steuerung als erste auf dem Markt mit einem der IEC 62443 4-2 SL2 entsprechenden Funktionsumfang zertifiziert.
Platzsparende Verdrahtung mit Miniklemmen
Phoenix Contact hat sein Produktportfolio der Miniklemmen um zwei Varianten erweitert: die neuen doppelten Miniklemmenblöcke MPTD und Mini-Doppelstockklemmen MUTTB. Diese Klemmen ermöglichen eine schnelle Montage und besonders platzsparende Verdrahtung.
Konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung und Push-Lock-Anschluss
Zu den bewährten Vorteilen der M12-Steckverbinder gehören die industrietaugliche Robustheit und die kompakten Abmessungen. Phoenix Contact erweitert diese Stärken mit einer einfachen, werkzeuglosen Handhabung. Durch die Push-Pull-Schnellverriegelung und den Push-Lock-Leiteranschluss erfolgt die Konfektionierung und Installation mühelos und zuverlässig.
CCS-Ladekabel Typ 2 im neuen Gehäuse-Design – robust, wartungsfreundlich und durchdacht
Die neue Generation der bewährten CCS-Ladestecker CHARX connect standard von Phoenix Contact eignet sich für den Aufbau von DC-Ladestationen und deckt den mittleren Leistungsbereich von 150 bis 250 kW (150 bis 250 A/1.000 V) ab. Im neuen Gehäuse-Design bietet die Produktfamilie viele Verbesserungen in Bezug auf Robustheit, Sicherheit, Abrechnung und Wartung.
Push-in-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder zur Leistungsübertragung
Push-in-Kontakteinsätze für modulare schwere Steckverbinder Heavycon von Phoenix Contact ermöglichen den einfachen und werkzeuglosen Leiteranschluss. Die neuen Kontakteinsätze für Hochstromanwendungen übertragen zuverlässig Ströme bis 100 A.