Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue IO-Link-Device-I/O-Boxen

24.09.2024
 Neue IO-Link-Device-I/O-Boxen im robusten Gehäuse aus Zinkdruckguss

Mit den beiden neuen IO-Link-Device-I/O-Boxen AXL E IOL DI16 M12 6M und AXL E IOL DIO8/8 M12 6M erweitert Phoenix Contact das Portfolio der neuen I/O-Generation Axioline E für die schaltschranklose Automatisierung um Geräte zur digitalen Signalverarbeitung.

In erhöhter Schutzart IP65/67/69 und einem vollvergossenen Zinkdruckguss-Gehäuse ist die neue I/O-Generation Axioline E für den direkten Einsatz in einer Maschine unter besonders rauen Umgebungsbedingungen konzipiert. Ein erweiterter Temperaturbereich sowie die hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen ermöglichen den Einsatz in vielen unterschiedlichen Applikationen. Alle Geräte ermöglichen eine flexible Feldverdrahtung mit bewährten M12-Schraubsteckverbindern oder der neuen M12-Push-Pull-Schnellanschlusstechnik.

Die IO-Link-Technologie bietet eine weltweit standardisierte durchgängige Kommunikation aus der Steuerung heraus bis in die Sensor-/Aktor-Ebene. Bestehend aus einem IO-Link-Master und einem IO-Link-Device kann ein IO-Link-System in alle gängigen Feldbus- und Automatisierungssysteme integriert werden. IO-Link ermöglicht dabei den Zugriff auf Prozessdaten, Diagnosedaten und Geräteinformationen sowie Geräteparameter der IO-Link-Devices. Das Installationskonzept zwischen einem IO-Link-Master und einem IO-Link-Device basiert auf einer einfachen ungeschirmten 3-Leiter-Standardleitung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications