Auf der SPS 2026, die vom 24. – 26. November 2026 in Nürnberg stattfindet, präsentiert Phoenix Contact aktuelle Technologien für die digitale und zukunftsfähige Industrie. In Halle 9, Stand 310 werden Entwicklungen aus den Bereichen Industrial AI, PLCnext Technology, Cyber Security sowie Feld- und Schaltschrankautomation im Mittelpunkt stehen.
News Informieren Sie sich mit unseren aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. Zu allen News finden Sie oben rechts auf jeder Seite Presseinformationen und Bildmaterial und können dieses bequem herunterladen.
- Filter:
-
Bereich
-
Thema
-
Produktkategorie
SPS 2026: Phoenix Contact präsentiert intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie der Zukunft
Phoenix Contact integriert generative KI in die Engineering-Umgebung PLCnext Engineer
Steigende Software-Komplexität, kürzere Innovationszyklen und der zunehmende Fachkräftemangel erhöhen den Druck auf die Engineering-Teams in der industriellen Automatisierung. Mit der Integration generativer künstlicher Intelligenz (KI) erweitert Phoenix Contact die Engineering-Umgebung PLCnext Engineer um intelligente Assistenzfunktionen, die Entwicklerinnen und Entwicklern bei der täglichen Arbeit zur Seite stehen.
Virtual PLCnext Control bringt Software-defined Automation in die industrielle Praxis
Mit Virtual PLCnext Control erweitert Phoenix Contact sein Portfolio um eine softwarebasierte Steuerungslösung, die Automatisierungsfunktionen von dedizierter Hardware entkoppelt. Die Lösung ermöglicht es, Steuerungsanwendungen flexibel auf Industrie-PCs, Edge-Geräten oder Server-Infrastrukturen auszuführen und schafft damit neue Möglichkeiten für die Konvergenz von IT und OT.
Flexible Signalrangierlösung für Universal I/O-Systeme VIP I/O-Marshalling: bis zu 30 Prozent schnellere Projektumsetzung
Mit dem Plug-and-Play-Baukastensystem VIP I/O-Marshalling bietet Phoenix Contact eine flexible Signalrangierlösung für Universal-I/O-Steuerungen. Das System vereint Signalkonditionierung und Signalrangierung in einem platzsparenden Design. Der Bedarf an aufwendigen Marshalling-Schränken wird reduziert. Projektschritte lassen sich parallel abarbeiten, da Signalwege typenunabhängig geplant, installiert und getestet werden. Die Durchlaufzeiten komplexer Prozessautomatisierungsprojekte werden so bis zu 30 Prozent verkürzt und die Gesamtinvestitionskosten verringert. Mit VIP I/O-Marshalling lässt sich ein durchgängiger Universal I/O-Ansatz von der Feld- bis zur Steuerungsebene realisieren.
Hybridmotorstarter in Schutzart IP67: Langlebige Motorsteuerung für die dezentrale Automation
Die neuen Hybridmotorstarter in Schutzart IP54/IP67 mit IO-Link-Schnittstelle ermöglichen eine intelligente dezentrale Motorsteuerung mit minimalem Verdrahtungsaufwand und einer umfassenden Diagnosefähigkeit. Die bewährte Hybridtechnologie Contactron von Phoenix Contact unterstützt zudem eine maximale Lebensdauer und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.
Drehzahlstarter für Motoren bis 7,5 kW jetzt mit steckbarem Netzwerkmodul für IO-Link
Mit dem neuem steckbaren IO-Link-Netzwerkmodul für den Drehzahlstarter Contactron von Phoenix Contact steht Anwendenden ab sofort eine noch flexiblere Lösung für die einfache und effiziente Motorsteuerung zur Verfügung. Die Kombination aus bewährten Drehzahlstarterfunktionen und moderner IO-Link-Kommunikation sorgt für eine nahtlose Integration in Maschinen- und Anlagenkonzepte.
Neue Push-X-Leiteranschlüsse für mehr Anschlussdichte und eine einfache Verdrahtung
Phoenix Contact erweitert sein Portfolio an Geräteanschlüssen mit Push-X-Technologie um den neuen doppelstöckigen Leiterplatten-Steckverbinder DXPC 1,5 sowie die Leiterplattenklemmen XPT 1,5 und XPT 2,5.
Offene Gebäudesteuerung für die intelligente Gebäudeautomation
Phoenix Contact erweitert sein Portfolio für die Gebäudeautomation um die offene Steuerungsplattform Catan C1. Die auf PLCnext Technology basierende Gebäudesteuerung vereint Offenheit, Skalierbarkeit und Interoperabilität und schafft die Grundlage für einen effizienten und zukunftssicheren Gebäudebetrieb. Sie eignet sich sowohl für Neubauprojekte als auch für die Modernisierung bestehender Gebäude mit einer vorhandenen KNX-Infrastruktur.
Neue IPD 1,5-Installationssteckverbinder und -verteiler für die platzsparende Energieverteilung
Phoenix Contact erweitert sein Installationssystem IPD um neue Installationssteckverbinder und -verteiler für kleine Leiterquerschnitte ab 0,25 mm². Die kompakten Komponenten ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Energieverteilung bei geringem Platzbedarf und eignen sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
All Electric Society Insights: Energieeffizienz als Wettbewerbsfaktor nutzen
Wie können produzierende Unternehmen ihre Energieverbräuche senken, regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben? Diese Fragen stehen beim nächsten Event der Veranstaltungsreihe „All Electric Society Insights“ im Mittelpunkt. Die Veranstaltung findet am 15. Oktober 2026 von 12 – 17 Uhr im All Electric Society Park in Blomberg statt und wird von Phoenix Contact gemeinsam mit dem Institut für Energieforschung veranstaltet.
Neuer Switch für die nahtlose Netzwerkredundanz in kritischen Anwendungen
Mit dem FL Switch 4300-4GSFP-RED erweitert Phoenix Contact sein Portfolio für hochverfügbare industrielle Netzwerke. Als leistungsstarker Layer-2-Managed-Switch ermöglicht er eine verzögerungsfreie Redundanz über HSR (High-availability Seamless Redundancy) und PRP (Parallel Redundancy Protocol). Dadurch wird eine unterbrechungsfreie Netzwerkkommunikation in Anwendungen sichergestellt, bei denen ein kontinuierlicher Betrieb von entscheidender Bedeutung ist.
Phoenix Contact macht AAS-Produktdaten im Self Service verfügbar
Phoenix Contact stellt strukturierte Produktdaten über eine Asset Administration Shell (AAS)-API jetzt auch im Self Service zur Verfügung. Nutzer können dadurch Produktinformationen eigenständig abrufen und schneller in ihre Anwendungen integrieren.
Neue IEC 61643: FLT-SPP und VAL-SPP übertreffen die verschärften Sicherheitsanforderungen
Die Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte FLT-SPP und VAL-SPP von Phoenix Contact wurden von unabhängiger Stelle gemäß den Anforderungen der neuen IEC 61643 geprüft. Die Geräte erfüllen die verschärften Vorgaben bereits heute und bieten Planern, Anlagenbauern und Betreibern ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Zukunftssicherheit.
Dreiteiliger Mobilitäts-Check im Podcast „Elektrisiert”
Wie bewegen sich Menschen und Güter künftig von A nach B? Und welche Rolle spielen dabei Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und intelligente Energiesysteme? Diesen Fragen widmet sich der dreiteilige Mobilitätscheck.
Damit stimmt die Reihe auf die Veranstaltung „CharIN Testival & Conference Europe“ ein, die vom 22. bis 25. September im All Electric Society Park in Blomberg stattfindet.
Ablängautomat Cutfox 10 mit erweiterter Schneidkapazität bis 16 mm²
Phoenix Contact hat den Ablängautomaten Cutfox 10 überarbeitet und seine Leistungsfähigkeit deutlich erhöht. Durch eine Produktverbesserung kann das Gerät nun flexible Leiterquerschnitte bis 16 mm² (6 AWG) präzise schneiden. Zuvor lag die maximale Schneidkapazität bei 10 mm² (8 AWG).
PAC RADAR zeichnet PLCnext Technology von Phoenix Contact zum fünften Mal in Folge als „Best in Class“ für das Industrial Edge Management aus
Die Analysten von PAC haben PLCnext Technology von Phoenix Contact im PAC Innovation RADAR 2026 erneut als „Best in Class“ im Bereich „Digital Platforms for Industrial Edge Management“ eingestuft. Damit erhält die offene Automatisierungsplattform diese Auszeichnung bereits zum fünften Mal in Folge. Ausschlaggebend waren insbesondere die hohe Cyber-Resilienz, die Offenheit der Plattform sowie die starke Position von PLCnext Technology in Energieanwendungen und kritischen Infrastrukturen.
Phoenix Contact blickt mit Zuversicht auf die Zukunft – Wachstum und Elektrifizierung eröffnen neue Chancen
Mit einem Umsatzwachstum von über 20 Prozent im ersten Halbjahr 2026 hat sich die Geschäftslage von Phoenix Contact sehr positiv entwickelt. Dies resultiert insbesondere auch aus der dynamischen Entwicklung in den internationalen Märkten.
AGVs im Einsatz: Jetzt reinhören – wie fahrerlose Systeme die Industrie verändern
Nachdem sie sich im Konsumentenbereich bewährt haben, ziehen viele Technologien und Produkte auch in industrielle Anwendungen ein. Diese Aussage trifft zum Beispiel auf fahrerlose Transportsysteme (FTS) zu, die ebenfalls als AGV bezeichnet werden. In der neuen Folge "FTS: Die stillen Logistikprofis" des Podcasts „Elektrisiert“ von Phoenix Contact spricht Christina Jahnich mit Jörn Dauer, Business Development Manager bei Phoenix Contact, über die Einsatzbereiche, Funktionsweise und technischen Herausforderungen der autonomen Fahrzeuge.
Neue Coverlids und Haube für Strangprofilgehäuse UM BASIC/-PRO
Phoenix Contact erweitert die Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC/-PRO um neue Coverlids und eine neue Haube, die eine vollständige Abdeckung des Profils ermöglichen.
Gebrückter Pinstrip-Leiterplatten-Steckverbinder
Die Pinstrip-Leiterplatten-Steckverbinder PTS 1,5/PH-CLIP-B von Phoenix Contact sind speziell für das komfortable Durchschleifen von Potenzialen in Gebäudeapplikationen entwickelt.
SPTH im Twin-Design mit Push-in Technology
Die neuen Leiterplattenklemmen SPTH 1,5 und 3 von Phoenix Contact kombinieren eine kompakte Bauform mit der bewährten Push-in Technology und ermöglichen eine werkzeuglose Verdrahtung von Leitern bis 4 mm².
IIoT-Framework Caparoc verbindet Geräteschutz und digitale Transparenz
Mit dem IIoT-Framework Caparoc erweitert Phoenix Contact die Kommunikationsmöglichkeiten des gleichnamigen Geräteschutzschalter-Systems um eine durchgängige OT- und IT-Anbindung. Die Betriebs- und Diagnosedaten der Caparoc-Module werden über standardisierte Schnittstellen direkt für übergeordnete Systeme bereitgestellt. Betreiber erhalten maximale Transparenz und profitieren von einer höheren Anlagenverfügbarkeit.
Phoenix Contact auf der WindEnergy 2026: Von der Rotorblattüberwachung bis zur KI-gestützten Wartung
Weltweit ist ein hohes Wachstum im Bereich der Windenergie zu beobachten, denn sie erweist sich als einen Schlüssel für die Energiesouveränität, Versorgungssicherheit und den Klimaschutz. Welchen Beitrag die Komponenten, Systeme und Lösungen von Phoenix Contact dazu leisten, präsentiert das Unternehmen vom 22. – 25. September 2026 auf der WindEnergy in Hamburg.
Phoenix Contact verlängert Partnerschaft mit der HSG Blomberg-Lippe und empfängt die Deutschen Meisterinnen im All Electric Society Park
Phoenix Contact und die HSG Blomberg-Lippe setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Im Rahmen eines Empfangs im All Electric Society Park haben beide Seiten die Verlängerung des Sponsoring-Vertrags unterzeichnet. Gleichzeitig nutzte Phoenix Contact die Gelegenheit, die Spielerinnen der HSG Blomberg-Lippe, Cheftrainer Steffen Birkner und Geschäftsführer Jan-Henning Himborn persönlich zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft zu beglückwünschen.
Phoenix Contact unterstützt innovative Mobilitätskonzepte mit Lade- und Verbindungstechnik im Projekt NeMo.bil
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Förderprojekts NeMo.bil wurde ein neuartiges Mobilitätskonzept für den bedarfsgerechten Personen- und Gütertransport vorgestellt. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung auf dem Zukunftsquartier in Paderborn konnten Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung die entwickelten Fahrzeuge und Systeme erstmals im Zusammenspiel erleben.
Neue Variante des Ethernet-APL-Switches mit zwölf Ports: Kompakte Bauform, weltweite Zulassungen
Phoenix Contact erweitert sein Ethernet-APL-Portfolio um zwei Managed-Switch-Varianten mit zwölf Ports für die Prozessautomatisierung.
Crimpkontakte Sunclix für Leiterquerschnitte von 6 bis 10 mm²
Mit den neuen Crimpkontakten Sunclix für Leiterquerschnitte von 6 bis 10 mm² erweitert Phoenix Contact das Portfolio für leistungsstarke DC-Verbindungen.
Transparente und sichere KNX-Kommunikation bis 1.900 mA
Phoenix Contact hat sein KNX-Netzteilportfolio um eine neue 1280-mA-Version erweitert, die das bewährte 640-mA-Modell ergänzt. Die KNX-Busspannungsversorgungen bieten Systemintegratoren sowie Fachleuten für die Gebäudeautomation robuste Versorgungslösungen.
Neuer T1-Blitzstromableiter für PV-Anlagen mit 1.500 V DC
Mit dem Blitzstromableiter VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R erweitert Phoenix Contact die Produktfamilie Safe Protection Plus um einen Typ-1-Blitzstromableiter für PV-Anlagen mit 1.500 V DC.
Standort von TOV Phoenix Contact Ukraine in Kiew bei nächtlichen Angriffen beschädigt
In der Nacht zum 2. Juni 2026 gegen 4 Uhr Ortszeit wurde der Standort der TOV Phoenix Contact Ukraine in Kiew im Zuge massiver Angriffe auf die Stadt getroffen. Nach öffentlich bekannten Angaben handelte es sich um eine kombinierte Angriffswelle aus Raketen und Drohnen. Das Verwaltungsgebäude wurde dabei vollständig zerstört, die Logistik teilweise beschädigt.
Stromnetze im Wandel: Warum die Energiewende neue Antworten braucht
Schlagzeilen über überlastete Netze oder drohende Blackouts sorgen derzeit für Aufmerksamkeit – und für Verunsicherung. Wie ist die Lage tatsächlich? Dieser Frage widmet sich eine aktuelle Folge des Phoenix Contact-Podcasts „Elektrisiert“ im Gespräch mit Dr. Arne Hollmann, Geschäftsführer der Phoenix Contact Energy Automation.
Neuer Vorstand beim ZVEI: Ulrich Leidecker in den engeren Vorstand gewählt
Mit der Wahl auf der Mitgliederversammlung des ZVEI e.V., dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie, am 21. Mai 2026 wirkt Ulrich Leidecker, COO von Phoenix Contact, jetzt im engeren Vorstand des Verbands mit. Das ist ein deutliches Signal, dass Phoenix Contact sich weiterhin im Verband stark engagiert und die industrielle Transformation aktiv vorantreibt. Zuvor war Leidecker Vorsitzender der Landesstelle NRW des ZVEIs.
Neues IT-Ausbildungskonzept von Phoenix Contact ausgezeichnet
Die IT-Ausbildung von Phoenix Contact erreichte im Finale des Bildungspreises 2026 der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit ihrem neu entwickelten Konzept für die IT-Ausbildung den 2. Platz in der Kategorie „Große Unternehmen“. „Diese Auszeichnung zeigt, dass wir mit unserem Ansatz wichtige Schritte in die richtige Richtung gehen – insbesondere mit Blick darauf, wie sich Ausbildung durch neue Technologien und veränderte Anforderungen weiterentwickelt“, sagt Cindy Benzing, weltweit verantwortlich für People & Organization.
The smarter E Europe 2026: Phoenix Contact setzt auf ganzheitliche Energiekonzepte
Phoenix Contact ist auch in diesem Jahr Aussteller auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform „The smarter E Europe“. Vom 23. bis 25. Juni 2026 zeigt das Unternehmen in München Lösungen für eine nachhaltige, sektorenübergreifend gedachte Energieversorgung – ganz im Sinne des Messemottos „Accelerating Integrated Energy Solutions“.
AC-Ladesteuerung CHARX control modular: Software-Release 1.9.0 und neue mobile App
Phoenix Contact erweitert den Funktionsumfang seiner AC-Ladesteuerungen CHARX control modular: Mit automatisierter Authentifizierung nach ISO 15118-2 (Plug-and-Charge) und geführter Erstkonfiguration per App unterstützen die Controller weitere Features für den normkonformen Betrieb von AC-Ladeinfrastruktur.
Modularer Controller mit KNX-Integration
Phoenix Contact stellt mit dem Catan C1 eine Steuerung für die Gebäudeautomation vor, die eine offene Architektur, modulare Erweiterbarkeit und Interoperabilität verbindet. Als Teil der gleichnamigen Produktfamilie ist der Catan C1 auf Langlebigkeit, Wartungsfähigkeit und Wiederverwendung ausgelegt.
Testen statt diskutieren: Phoenix Contact ist Gastgeber des CharIN Testival & Conference Europe 2026
Vom 22. bis 25. September 2026 wird der All Electric Society Park in Blomberg zum Treffpunkt der internationalen Elektromobilitäts- und Energiebranche: Phoenix Contact ist Gastgeber des CharIN Testival & Conference Europe 2026 – einer europaweit wichtigen Veranstaltung für interoperable Ladeinfrastruktur und integrierte Energiesysteme.
Hohe Performance im Überspannungsschutz
Mit den neuen Kombiableitern Flashtrab SPP der Produktfamilie Safe Protection Plus bietet Phoenix Contact einen innovativen Überspannungs- und Blitzstromschutz für moderne Anlagen und Systeme: leistungsstark, sicher und kompakt.
Versorgen und Laden über den USB-PD-Anschluss
Mit der neuen Stromversorgung Step Power-USB-PD von Phoenix Contact steht in der Gebäudeautomation eine flexible und effiziente Lösung zur Energieversorgung moderner Endgeräte zur Verfügung. Über den USB-PD-Standard (Power Delivery) lassen sich nicht nur Smart-Meter-Gateways, Raspberry Pis und weitere Smart-Home-Komponenten zuverlässig versorgen, sondern auch mobile Endgeräte wie Tablets oder Laptops schnell laden.
Bedienen und Signalisieren neu gedacht
Mit einem umfangreichen Systembaukasten präsentiert Phoenix Contact neue Lösungen für das zuverlässige Bedienen und klare Signalisieren im Schaltschrank und am Bedienpult. Die Taster, Schalter und Leuchtmelder lassen sich ohne Werkzeug kombinieren und in Montageöffnungen von 22 mm Breite integrieren. Ein komfortabler und sicherer Verdrahtungsprozess wird durch die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht.
Installationssteckverbinder PRC 20 mit Crimpanschluss
Mit den Installationssteckverbindern PRC 20 mit Crimpanschluss erweitert Phoenix Contact sein Portfolio um effiziente Lösungen für die teil- und vollautomatische Fertigung.
Perfekter Schutz für isolierte Systeme
Mit den neuen zweipoligen thermomagnetischen Geräteschutzschaltern PTCB TM2 bietet Phoenix Contact eine moderne Lösung für hohe Betriebssicherheit in isolierten Systemen. Die schmale Baubreite und direkte Brückbarkeit zum Reihenklemmenprogramm Clipline complete ermöglichen eine schnelle und einfache Einbindung in bestehende Systeme.
Phoenix Contact stärkt seine globale Vertriebsausrichtung: Position des Chief Sales Officer innerhalb der Geschäftsführung etabliert
Um die weltweite Ausrichtung des Vertriebs auf Kunden und Märkte weiter zu fokussieren und ganzheitlich auszurichten, wird die Geschäftsführung von Phoenix Contact um einen Chief Sales Officer (CSO) erweitert. Mit Wirkung zum 15. Mai 2026 wird Stephan Volgmann diese Position in der Gruppengeschäftsführung übernehmen.
Zwei „Product of the Year 2026“-Auszeichnungen für Phoenix Contact
Phoenix Contact wurde 2026 gleich doppelt ausgezeichnet: Virtual PLCnext Control und das Edge-Gerät VL3 UPC 2440 Edge erhielten jeweils den Titel „Product of the Year 2026“ von zwei renommierten Fachmagazinen der Industrieautomation. Die unabhängigen Auszeichnungen würdigen innovative, praxisnahe Lösungen für moderne Automatisierungsarchitekturen.
Bundeskanzler Friedrich Merz besucht Phoenix Contact auf der Hannover Messe
Bundeskanzler Friedrich Merz hat zur Eröffnung der Hannover Messe den Stand von Phoenix Contact besucht. Begrüßt wurde der Staatschef von CEO Dirk Görlitzer, COO Ulrich Leidecker sowie dem Geschäftsführer der brasilianischen Tochtergesellschaft, Cesar Almeida.
Push-X-Produktprogramm wächst weiter
Phoenix Contact erweitert das XT-Produktprogramm um Reihenklemmen im Nennquerschnitt von 4 mm². Damit wird die werkzeuglose Verdrahtung für Leiterquerschnitte von 0,34 bis 25 mm² durchgängig möglich.
Stromüberwachung einfach gemacht
Mit der neuen Strommesseinheit CMU DC bietet Phoenix Contact eine eindeutig verständliche und kompakte Lösung für die Stromüberwachung. Bestehende Anlagen lassen sich aufgrund der Brückbarkeit einfach um ein praktisches Energie- und Auslastungsmonitoring erweitern.
Innovative Prüfstecksysteme für die Energiewende
Mit Fame LPIT präsentiert Phoenix Contact eine neue Generation von Prüfstecksystemen für Kleinsignalsensoren in Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen. Die Lösung ermöglicht eine schnelle, sichere und komfortable Prüfung moderner Schutzsysteme.
Die neue Generation Sicherheitsrelais – PSRcompact: kompakt, effizient und sicher bis SIL 3 sowie PL e
Mit dem neuen Sicherheitsrelais PSRcompact baut Phoenix Contact sein Portfolio an Sicherheitsschaltgeräten weiter aus. Die Produktfamilie stellt in einem platzsparenden Gehäuse bis zu fünf Freigabestrompfade zur Verfügung. Damit eignen sich die Geräte optimal für die Verwendung in modernen Konzepten des Maschinen- und Anlagenbaus.
Ergonomie und Produktivität vereint in einem neuen Montagetisch
Im Schaltschrankbau gilt Effizienz heute mehr denn je als entscheidender Faktor. Der Fachkräftemangel und steigende Anforderungen an Ergonomie zwingen Unternehmen dazu, ihre Produktionskonzepte neu zu denken. Sie suchen zunehmend nach flexiblen Lösungen, um ihre Montage- und Verdrahtungsprozesse effizienter und gleichzeitig ergonomischer zu gestalten.
Nachhaltiges Markierungsmaterial für sämtliche Komponenten im Schaltschrank
Im Zuge wachsender Anforderungen an nachhaltige Lösungen präsentiert Phoenix Contact ein umfassendes Portfolio nachhaltiger Markierungsmaterialien für die industrielle Kennzeichnung.
NE-95-zertifizierte Trennverstärker und Messumformer für anspruchsvolle Prozessindustrieanwendungen
Phoenix Contact stellt ab sofort vollständige, aktuelle NE-95-Prüfberichte für ausgewählte Geräte der Trennverstärkerfamilien Mini Analog Pro und Macx Analog zur Verfügung. Die Prüfungen wurden gemäß der NAMUR-Empfehlung NE 95 „Prüfverfahren für Geräte der Automatisierungstechnik“ durchgeführt. Sie bestätigen die hohe Robustheit, Genauigkeit und Interoperabilität der Signaltrenner im industriellen Einsatz. Die Berichte dienen als neutrale Entscheidungsgrundlage und unterstützen Anwenderinnen und Anwender bei Anfragen, Zulassungen und Ausschreibungen. Sie ersetzen dabei häufig eigene Funktions- oder Integrationsprüfungen.
Phoenix Contact veräußert Perle Systems Ltd. an Hitron Technologies Inc.
Phoenix Contact hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Perle Systems Ltd. und ihrer Tochtergesellschaften an Hitron Technologies Inc. getroffen. Die Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der strategischen Fokussierung von Phoenix Contact auf seine Kerngeschäftsfelder dar.
Erster Bauabschnitt des neuen mexikanischen Produktionswerks von Phoenix Contact in Querétaro offiziell eingeweiht
Um das weltweite Produktionsnetzwerk von Phoenix Contact strategisch weiterzuentwickeln, Lieferketten zu verbessern und noch näher an den Zielmärkten zu sein, hat das Unternehmen sein Produktionsnetzwerk auf dem amerikanischen Kontinent ausgebaut. In einem ersten Bauabschnitt am Standort im mexikanischen Querétaro wurde jetzt die Produktion aufgenommen.
Phoenix Contact und Symcon vereinbaren technologische Partnerschaft für offene Gebäudeautomation
Um die offene, interoperable Gebäudeautomation weiter voranzubringen, haben Phoenix Contact und Symcon eine technologische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Planenden, Systemintegratoren und Elektrofachkräften einen effizienten Weg von der Hardware über die Software bis zum laufenden Betrieb zu ermöglichen.
Das Gebäudemanagementsystem Emalytics ist der Schlüssel für die digitale Transformation im Facility Management
Perspektivisch sollen sämtliche Daten des Gebäudes zentral und konsistent über dessen kompletten Lebenszyklus bereitstehen. Dies bedingt einen vollständig digitalisierten Engineering-Prozess, bei dem die Informationen lediglich einmal aufgenommen, strukturiert abgelegt und systemübergreifend weiterverarbeitet werden.
Überspannungsschutz für die Sammelschiene mit integriertem Spannungsabgriff
Der neue Kombiableiter FLT-SEC-ZP2-…-SV von Phoenix Contact setzt Maßstäbe beim Schutz von Zählerplätzen: Durch die geringe Baubreite des Überspannungsschutzes bleibt viel Raum für die weiteren auf der Sammelschiene montierten Komponenten.
Neues Sicherheitsschaltgerät für explosionsgefährdete Bereiche
Mit dem neuen Sicherheitsrelais PSR-MC35-EXI baut Phoenix Contact sein Safety-Portfolio weiter aus. Das Produkt ermöglicht einen sicheren Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Es wurde speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 entwickelt. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine IECEx- und ATEX-Zulassung und erfüllt damit internationale Sicherheitsanforderungen.
Hybridsteckverbinder für Energiespeicher
Der kundenspezifisch konfektionierbare Hybridsteckverbinder für elektrische Energiespeichersysteme von Phoenix Contact sorgt für eine zuverlässige und sichere Verbindung von Leistungs-, Signal- und Datenkontakten. Die neue All-in-One-Lösung bietet eine kostenoptimale und zeiteffiziente Installation, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist.
DC-Steckverbinder Sunclix nach neuer TÜV-Prüfvorschrift für 2.000 V DC freigegeben
Die DC-Steckverbinder Sunclix von Phoenix Contact sind ab sofort gemäß der Prüfvorschrift TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23 für eine Systemspannung bis 2.000 V DC freigegeben.
M12-Power-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung
Die neuen M12-Push-Pull-Power-Gerätesteckverbinder von Phoenix Contact erweitern das bestehende Portfolio um eine kompakte Lösung für die zuverlässige Leistungsübertragung.
Schneidwerkzeug für Sammel- und Normtragschienen
Profil- und Schienenschneider von Phoenix Contact ermöglichen ein schnelles, präzises und gratfreies Ablängen von Normtragschienen und Verdrahtungskanälen. Durch die optimale Hebelübersetzung erfolgt das Schneiden kraftsparend und gelenkschonend, während die spanlose Trennung für einen sauberen Arbeitsplatz sorgt und Nacharbeiten überflüssig macht.
Best of Industry Award für multifunktionales Sicherheitsrelais PSRuni
Große Anerkennung für innovative Maschinensicherheit: Das multifunktionale Sicherheitsrelais PSRuni wurde mit dem Best of Industry Award 2025 in der Kategorie „Modulares Maschinenkonzept“ ausgezeichnet. Damit überzeugte die Lösung Anwendende und Fachleserschaft gleichermaßen und setzte sich im öffentlichen Online-Voting des Vogel-Verlags gegen starke Mitbewerber durch.
Phoenix Contact E-Mobility richtet sich strategisch neu aus und steigt aus dem Automobil-OEM-Geschäft aus: Asset Deal mit der TE Connectivity-Gruppe markiert wichtigen Meilenstein in der Transformation des Unternehmens
Phoenix Contact E-Mobility hat mit dem geplanten Ausstieg aus dem Pkw-Geschäft (OEM-Automotive) einen wichtigen Meilenstein in seiner strategischen Transformation erreicht. Im Rahmen eines Asset Deals erwirbt die TE Connectivity-Gruppe wesentliche Vermögenswerte und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Phoenix Contact E-Mobility mit Pkw-Herstellern.
Phoenix Contact auf der Hannover Messe: Alles dreht sich um ganzheitliche, vernetzte Energiesysteme
Phoenix Contact legt den Messefokus in diesem Jahr auf die vier Themen Power Reliability, sichere Automatisierung, effizienter Schaltschrankbau und integrierte Verbindungstechnik. Das Familienunternehmen stellt seine Produkte und Lösungen erstmals in der Automatisierungs-Halle 27 auf Stand G26 aus und folgt damit dem neuen Ausstellungskonzept der Hannover Messe.
Neuer Access Point mit Wi-Fi 6 für die industrielle Automatisierung
Phoenix Contact erweitert sein industrielles Wireless-Portfolio um neue Access Points der Baureihe WLAN 2300, die Wi-Fi 6-Funktionen gemäß IEEE 802.11ax unterstützen. Mit den Geräten lassen sich effiziente und leistungsfähige WLAN-Netzwerke mit bis zu 100 Teilnehmern je virtuellem Access Point-Interface realisieren.
Neuer Speed-Starter für Motoren bis 7,5 kW erweitert Anwendungsmöglichkeiten
Der neue Speed-Starter der Baureihe Contactron von Phoenix Contact eignet sich für Motoren bis 7,5 kW und bietet eine flexible Geschwindigkeitsregelung sowie hohe Sicherheitsstandards (SIL 3/PLe). Durch intuitive Bedienung und einfache Verdrahtung gelingt die schnelle Installation.
Plug-and-Play-Upgrade ohne Neuverdrahtung: Mit Varioface Migration Solution lassen sich I/O-Signale schnell und sicher migrieren
Phoenix Contact präsentiert mit der neuen Varioface Migration Solution eine komplett steckbare Lösung für ein effizientes Upgrade auf die Steuerung ET 200SP HA. Die Integration erfolgt nahtlos und ohne Umbauten am Schaltschrank oder Änderungen an der bestehenden Feldverdrahtung.
Smart Ethernet Box mit verbessertem Outdoor-Gehäuse und Schlossadapter
Bei der Smart Ethernet Box von Phoenix Contact handelt es sich um einen leistungsstarken Outdoor-PoE-Switch für anspruchsvolle Umgebungen. Neu sind optimierte Gehäusefunktionen und ein Schlossadapter, welche die Installation sowie den Service und Zugriffsschutz vereinfachen.
Neue Patch-Panel-Varianten PP-RJ-... mit IECEx- und weiteren Zulassungen
Die bewährten Patch-Panel-Geräte der Serie PP-RJ-… von Phoenix Contact wurden um vier Varianten PP-RJ-…-E ergänzt. Die neuen Modelle sind funktional identisch mit den bisherigen Ausführungen, bieten jedoch einen entscheidenden Mehrwert: Sie verfügen über alle relevanten Zulassungen wie UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX und nun auch IECEx.
Gebäudeautomationsportfolio Catan erhält Cradle-to-Cradle-Zertifizierung
Das Gebäudeautomationsportfolio Catan von Phoenix Contact wurde als erste Gebäudesteuerung mit dem Cradle-to-Cradle-Certified®-Nachhaltigkeitszertifikat Bronze ausgezeichnet.
Weltneuheit im High Power Charging: Phoenix Contact integriert erstmals die Ladesteuerung direkt in ein CCS-Inlet
Das CCS-Inlet CHARX connect advanced von Phoenix Contact setzt einen neuen Standard für das Laden schwerer Elektrofahrzeuge – mit integrierter Steuerung, trennbaren HV-Leitungen, reduziertem Einbindungsaufwand und hoher Zukunftssicherheit.
Halbtägige Veranstaltung „Mobilität der Zukunft“ im All Electric Society Park in Blomberg
Am 16. April 2026 können sich Interessierte im All Electric Society Park in Blomberg von 12 bis 18 Uhr über die Mobilität der Zukunft am Beispiel des öffentlichen Nahverkehrs informieren.
Neue HPC-Ladekabel für Nordamerika: Phoenix Contact erweitert Portfolio um NACS und CCS-Typ 1 für das Schnellladen bis 500 kW
Phoenix Contact präsentiert ein erweitertes DC-Schnellladeportfolio für den nordamerikanischen Markt, das neue NACS- und CCS-Typ-1-Ladekabel, normkonforme Sicherheit, robuste Ergonomie und eine klare Zukunftsperspektive bietet.
SPS 2025: Der weltweit erste KI-generierte Schaltschrank – gefertigt bei Phoenix Contact
Der KI-generierte Demonstrationsschrank, der auf der SPS 2025 erstmals gezeigt wurde, entstand als Gemeinschaftsprojekt von WSCAD, ABB, Phoenix Contact und häwa.
Schutzdeckel für CCS-Ladedosen – optimaler Schutz mit smarten Features
Mit maximalem Schutz und einfacher Bedienung setzen sie neue Maßstäbe für die Alltagstauglichkeit von E-Nutzfahrzeugen: die neuen Schutzdeckel für CCS-Ladedosen CHARX connect universal von Phoenix Contact.
Ergonomische Montagevorrichtung für die Klemmenleistenfertigung
Mit der ergonomischen Montagevorrichtung BS-DIN Rail Fixture von Phoenix Contact lassen sich Klemmenleisten komfortabel und sicher fertigen. Schraubbare Klemmblöcke fixieren die Tragschiene zuverlässig, sodass beide Hände für die Bestückung frei bleiben.
M8- und M12-Gerätesteckverbinder für automatisierte Produktionsprozesse
Phoenix Contact erweitert das Sortiment an Gerätesteckverbindern für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung. Die neuen Varianten der Baugrößen M8 und M12 sind für die direkte Integration in SMT-Lötprozesse geeignet.
Batteriehalterung für OCS- und POS-Gehäuse
Die neue Batteriehalterung OCS Bat Hold von Phoenix Contact ist speziell für die Elektronikgehäuse der Serien OCS und POS konzipiert.
Managed Switches von Phoenix Contact erhalten IEC-62443-4-2-Zertifizierung
Die Managed Switches der Produktfamilie FL Switch 2000 von Phoenix Contact wurden vom TÜV Rheinland gemäß IEC 62443-4-2 zertifiziert. Damit ist bestätigt, dass die Geräte die hohen Sicherheitsanforderungen für Automatisierungssysteme erfüllen.
Phoenix Contact richtet seine Strukturen noch internationaler aus und bringt seine Wertschöpfung näher an die Absatzmärkte
Auf der diesjährigen Pressekonferenz von Phoenix Contact auf der Automatisierungsmesse SPS, die vom 25. bis 27. November in Nürnberg stattfand, sprach Ulrich Leidecker über die weiterhin angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland.
Die Zukunft der Prozesswärme: Phoenix Contact setzt einen neuen Standard für sichere Automatisierung in der industriellen Prozesswärme
Das Ecosystem PLCnext Technology von Phoenix Contact erfüllt jetzt weltweit gültige Standards wie die DIN EN ISO 13577-2/4 und NFPA 85, 86, 87, für industrielle Prozesswärme.
Installationsschütze und -relais für Gebäude
Installationsschütze und -relais zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Sie eignen sich besonders für die Nutzung in elektrischen Anlagen im Bereich der Gebäudeautomation.
Phoenix Contact erweitert Geräteschutzportfolio: Thermomagnetischer Schutz auf nur 8 mm Baubreite
Phoenix Contact bringt mit PTCB TM eine neue Generation thermomagnetischer Geräteschutzschalter auf den Markt. Mit nur 8 mm Baubreite, anreihbarer Stromüberwachung und direkter Brückbarkeit zum Clipline complete-System bietet die Produktfamilie hohe Effizienz und Transparenz im Schaltschrank und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Einfache Signalverkabelung mit M12-Push-Pull-Steckverbindern
Phoenix Contact erweitert sein Produktportfolio um A-kodierte, achtpolige, vorkonfektionierte Signalkabel mit M12-Push-Pull-Steckverbindern. Diese ermöglichen eine einfache und schnelle Signalverkabelung.
Konfektionierte M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen
Phoenix Contact präsentiert die neuen M12-Push-Pull-Netzwerkkabel, die eine einfache und zuverlässige High-Speed-Datenübertragung für Ethernet-Anwendungen ermöglichen.
Berührgeschützte Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubanschluss
Die Serie PC 16 HC mit erweitertem Berührschutz von Phoenix Contact bietet nun auch die klassische Schraubanschlusstechnik für einen weltweiten Einsatz an.
Wartungsfreie DC-USV mit integrierter Stromversorgung und kapazitivem Energiespeicher
Die zunehmende Digitalisierung mit dynamischen Vorgängen und steigendem Stromverbrauch bringt Versorgungsnetze an ihre Grenzen.
M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse
Die neuen M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse bieten eine platzsparende 3-in-1-Lösung. Sie ermöglichen eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in einem einzigen Steckverbinder.
Virtual PLCnext Control: Softwarebasierte Steuerung für die industrielle Zukunft
Mit Virtual PLCnext Control stellt Phoenix Contact eine softwarebasierte Steuerungslösung vor, die Automatisierungsfunktionen flexibel in virtualisierten IT-Umgebungen ermöglicht.
Neue Outdoor-Webpanels der Produktfamilie WP 6000
Das neue Webpanel der Produktfamilie WP 6000 von Phoenix Contact wurde speziell für die Nutzung unter extremen Bedingungen im Außenbereich konzipiert.
Neue Raptor Layer-2-Switches EP4200 und EP5200
Die Raptor Switches der Baureihen EP4200 und EP5200 von Phoenix Contact bieten erweiterte Layer-2-Funktionen mit hoher Performance und Verfügbarkeit. Sie sind speziell ausgelegt für anspruchsvolle Anwendungen in kritischen Infrastrukturen und im Energiesektor.
Cellulink Outdoor-Mobilfunk-Router: Cyber Security jetzt auch für explosionsgefährdete Bereiche
Die Produktreihe Cellulink Outdoor-Mobilfunk-Router von Phoenix Contact wird erweitert: Ab sofort sind neue Varianten erhältlich, die speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 entwickelt wurden. Die Geräte verfügen über eine IECEx- und ATEX-Zulassung und ermöglichen damit den sicheren Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Automatisierung mit Relais neu gedacht: Das netzwerkfähige Remote-Relaissystem PLC-Interface Ethernet Gateway mit Multiprotokollanbindung an die Steuerung
Das modulare Remote-Relaissystem PLC-Interface Ethernet Gateway von Phoenix Contact mit flexibler Kanalbelegung optimiert einfache Anwendungen mit bis zu 56 I/O-Kanälen. Hohe Flexibilität und intuitive Netzwerkintegration werden aufgrund der Kompatibilität zu gängiger Steuerungs-Software ermöglicht.
Vorausschau statt Rückblick: Phoenix Contact bringt Machine-Learning-Prognosen in das Energiemanagement
Phoenix Contact erweitert seinen Energy Management Service um eine leistungsfähige Prognosefunktion. Mithilfe von Machine-Learning können Unternehmen künftige Energieverbräuche abschätzen, Transparenz schaffen und potenzielle Mehrverbräuche frühzeitig erkennen – ein neuer Schritt in Richtung vorausschauendes Energiemanagement nach ISO 50001.
M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach IEC-Standard
Der neue M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach IEC-Standard 61076-2-117 von Phoenix Contact setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompatibilität und Flexibilität.
Click-in-Modulträgerrahmen für schwere Steckverbinder
Der neue Click-in-Modulträgerrahmen der Serie Heavycon von Phoenix Contact vereinfacht konsequent die Konfektionierung und Installation schwerer Steckverbinder. Die werkzeuglose Click-in-Verrastung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Montage der Einsätze – ganz ohne Schrauben.
Reihenklemmen mit Push-X-Technologie für Verdrahtungen ab 0,34 mm²
Das Push-X-Produktprogramm erhält Zuwachs: Mit den neuen XT 1,5-Reihenklemmen erweitert Phoenix Contact die Serie um Varianten für Leiterquerschnitte von 0,34 bis 2,5 mm².
ODCA-Tagung in Bad Pyrmont: Gleichstrom ist ein Megatrend der Industrie
Am 15. und 16. September 2025 trafen sich 117 Expertinnen und Experten der Open Direct Current Association (ODCA), der weltweit führenden Gleichstromorganisation, zu ihrer halbjährlichen Tagung in Bad Pyrmont.
Heavycon-Power-Kontakteinsatzmodule für Hochstromanwendungen
Die neuen Heavycon-Power-Kontakteinsatzmodule von Phoenix Contact wurden speziell für Hochstromanwendungen bis 300 A entwickelt. Durch die Kombination mit anderen Modulen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in einem Gehäuse entsteht eine hochkompakte Schnittstelle.