Neue Patch-Panel-Varianten PP-RJ-... mit IECEx- und weiteren Zulassungen

27.02.2026
Patch-Panel-Varianten der Serie PP-RJ-...-E

Die bewährten Patch-Panel-Geräte der Serie PP-RJ-… von Phoenix Contact wurden um vier Varianten PP-RJ-…-E ergänzt. Die neuen Modelle sind funktional identisch mit den bisherigen Ausführungen, bieten jedoch einen entscheidenden Mehrwert: Sie verfügen über alle relevanten Zulassungen wie UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX und nun auch IECEx.

Mit der IECEx-Zulassung erweitern die Patch-Panel-Varianten PP-RJ-...-E ihren Einsatzbereich auf explosionsgefährdete Anwendungen im internationalen Umfeld. Im Zug dieser Ergänzung wurden die bestehenden Zulassungen ATEX, UL HazLoc sowie die Schiffbauzulassung DNV ebenfalls in diesen neuen Varianten gebündelt. Damit entsteht eine klare Differenzierung zu den Standard-Patch-Panel PP-RJPaneln …: Anwendende, die keine zusätzlichen Zertifizierungen benötigen, profitieren weiterhin von der bewährten Funktionalität, bei gleichzeitig optimierten Kostenstrukturen.

Für anspruchsvolle Anwendungen sind jetzt die neuen Varianten PP-RJ-...-E mit einem vollständigen Zulassungspaket erhältlich. Sämtliche Modelle sorgen für eine zuverlässige und effiziente Verbindung zwischen Feldverkabelung und Schaltschrank. Sie bleiben vollständig kompatibel zur vorhandenen Infrastruktur.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management