Entdecken Sie unsere Einführungs- und Spezialaktionen!

Preisrabatte

Neuheiten-Aktion: Kompakte Busspannungsversorgung für KNX-Systeme zum halben Preis.


KNX-Systeme

Die KNX-Busspannungsversorgung der STEP POWER-Familie ist optimal auf die moderne Gebäudeautomation von Industrie- und Privathaushalten zugeschnitten

Technologien und Vorteile von STEP POWER für KNX-Bussysteme
Unsere STEP POWER-Busspannungsversorgung für den sicheren Betrieb eines KNX-Bussystems setzt neue Massstäbe. Die STEP POWER-Busspannungsversorgung versorgt den KNX-Bus über eine neu entwickelte, patentierte aktive KNX-Drossel mit hoher Energieeffizienz. Über das multifunktionale Farbdisplay erhalten Sie alle wichtigen KNX-Statusinformationen auf einen Blick, wie z.B. die aktuelle Busauslastung oder historische Werte als Diagnoseinstrument im Menü. Durch den grossen Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264 VAC und 90 bis 275 VDC ist die KNX-Busspannungsversorgung weltweit einsetzbar. Die integrierten Push-in-Hebelanschlüsse runden das Handling der STEP POWER-Busspannungsversorgung ab.

Hauptmerkmale

  • Eingangsspannungsbereich: 85 VAC ... 264 VAC
  • Push-in-Anschluss mit Prüfbohrung
  • Multifunktionale Farbdarstellung, mit Menüfunktion
  • Sehr geringe Leerlaufverluste
  • Grosser Temperaturweitbereich: -10 °C … +70 °C

Ihre Vorteile

  • Einfache Analyse durch integriertes Farbdisplay - alle relevanten KNX-Statusinformationen auf einen Blick
  • Historie als Diagnosefunktion im Menü aufrufbar
  • Einzigartige dynamisch aktive KNX-Drossel für mehr Effizienz
  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang
Busspannungsversorgungen für KNX

Bestellen Sie gleich jetzt Ihre Busspannungsversorgung zum halben Preis!

*Bestellungen NUR direkt per Mail an Christian Casserini.
(max. Bestellmenge von 10 Stück pro Firma zulässig)

Bitte kontaktieren Sie mich, um einen Termin zu vereinbaren und/oder Ihre Bestellung zu platzieren.
Ihr Christian Casserini, Produkt Manager Interface & Power Solutions

ANGEBOT gültig bis 31. August 2025

Bestellungen NUR über Mail an Christian Casserini
E-mail: ccasserini@phoenixcontact.com

Aktion Generatoranschlusskasten (GAK) für Photovoltaikanlagen


Übersicht GAK Aktion

Sie als Fachkraft stehen vor der Herausforderung, maximale Verfügbarkeit und Leistung von Photovoltaikanlagen zu erreichen. Wichtige Faktoren hierbei sind das Sammeln und Verteilen von String-Strömen, das Schützen einzelner Module vor Blitz- und Überspannungsschäden.

Die SOL-SET Generatoranschlusskasten von Phoenix Contact erfüllen genau diese Anforderungen in robusten und platzsparenden Gehäusen.

Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

GAK Broschüre 2025 Deutsch

GAK Broschüre 2025 Französisch

Was zeichnen die SOL-SET Generatoranschlusskasten von Phoenix Contact aus:

  • die kompaktesten und platzsparendsten auf dem Markt!
  • sind 100% geprüft und können einfach in jeder Applikation integriert werden.
  • haben die Sunclix- Kabelstecker für die Feldverdrahtung bereits beigelegt und können ohne zusätzliches Werkzeug angeschlossen werden.
  • sind in jeder Ausprägung erhältlich, das vollumfängliche Portfolio deckt alle Bedürfnisse in der Praxis ab.
  • werden mit Produkten aus eigener Entwicklung und Produktion gefertigt. Daher garantieren wir einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
  • sind direkt bei uns ab Lager oder beim Grosshandel verfügbar! (z.Bsp. bei EM, Sonepar, Fankhauser)

Überzeugen sie sich selbst! Lernen sie uns bzw. unsere Produkte mit dem preislich unschlagbaren Kennenlernangebot kennen.

Ein kurzes Mail mit dem Stichwort "Kennenlernangebot" an einen unserer Spezialisten genügt:
E-mail: acaplazi@phoenixcontact.com

Oder mehr Informationen direkt auf unserer Webseite: