Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Höchste Verfügbarkeit bei Stromausfällen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung

31.03.2025
Trio USV auf Hutschiene

Die neue Innovation im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungen ist die Trio DC-USV von Phoenix Contact für den Maschinenbau. Das kombinierte Schaltnetzteil vereint die Funktionen einer USV und einer Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse und spart so Platz im Schaltschrank.

Das Gerät ermöglicht eine direkte Diagnose durch Multicolor-LEDs und Signalkontakte, die eine eindeutige Zustandsanzeige bieten. Die werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Anschlusstechnik sorgt für eine einfache und schnelle Handhabung. Mit ihrem dynamischen Boost und dem intelligenten Batterieladeverhalten ist die Trio DC-USV besonders robust und zuverlässig. Die Kombination aus Stromversorgung und USV in einem Gehäuse spart Platz und bietet gleichzeitig besonders hohe Effizienz. Optional kann die USV über Schnittstellen wie RS-485 oder USB-C smart parametriert und überwacht werden. Der Batteriestatus (SOH) ist bequem über die LEDs ablesbar und die Batterie kann über einen Taster auf der Frontseite gesteuert werden. Ein externer Temperatursensor sorgt für ein intelligentes Batterieladeverhalten. Der dynamische Boost mit einer Überlastfähigkeit von 150 % ab der Stromversorgung und bis zu 400 % aus der Batterie stellt sicher, dass Anlagen auch in kritischen Momenten zuverlässig weiterbetrieben werden können.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications