News Informieren Sie sich mit unseren aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. Zu allen News finden Sie oben rechts auf jeder Seite Presseinformationen und Bildmaterial und können dieses bequem herunterladen.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):
Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie

Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie

Mit den neuen Lithiumbatteriemodulen mit IQ Technology erweitert Phoenix Contact sein Portfolio um leistungsstarke Energiespeicherlösungen mit einer Kapazität von 284 Wh.

Trio USV auf Hutschiene

Höchste Verfügbarkeit bei Stromausfällen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung

Die neue Innovation im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungen ist die Trio DC-USV von Phoenix Contact für den Maschinenbau. Das kombinierte Schaltnetzteil vereint die Funktionen einer USV und einer Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse und spart so Platz im Schaltschrank.

Step Power für KNX-Bussysteme

Transparente und sichere KNX-Kommunikation bis 1.200 mA

Als erste KNX-Spannungsversorgung am Markt verfügt die Step Power von Phoenix Contact über eine aktive KNX-Drossel und liefert alle relevanten KNX-Statusinformationen auf einen Blick über das integrierte Farb-Display. Sie vereint damit Effizienz und Diagnose vor Ort.

Trio Power für die Wandmontage

Hohe Leistung in kompaktem Gehäuse für die Wandmontage

Die Stromversorgung Trio Power von Phoenix Contact für die Wandmontage bietet hohe Leistungen bis 2,5 kW im kompakten Gehäuse. Die robusten Geräte sind aufgrund der flexiblen Wandmontage und umfangreichen Funktionen vielfältig einsetzbar in Bereichen wie Maschinenbau, Robotik oder Batteriespeichern.

Trio Power für die Rack-Montage

Bidirektionale Stromversorgung für die Rack-Montage

Das AC/DC-Leistungsmodul Trio Power von Phoenix Contact mit 20 kW Leistung für die 19"-Rack-Montage ermöglicht eine bidirektionale Leistungswandlung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Mit frontaler Anschlusstechnik und einer DC-Spannung von bis zu 1.000 V kann es vielseitig eingesetzt werden, eignet sich aber insbesondere für den Einsatz in Batteriespeichersystemen.

Stromversorgung – QUINT POWER >100 W

Stromversorgung mit höchster Funktionalität: Schutz bei extremen Umgebungen

Die neue Quint Power Plusversion von Phoenix Contact ist auch unter extremen Umgebungsbedingungen die Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.