Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue Widerstands-Temperaturmessmodule für Axioline F und Axioline P

22.04.2025
Axioline Temperaturmessmodule

Phoenix Contact erweitert das Portfolio der Remote-I/O-Systeme Axioline F und Axioline P um drei neue Widerstands-Temperaturmessmodule (RTD-Module), die resistive Temperaturmessgeräte unterstützen.

Mit den neuen Axioline-Eingangsmodulen AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F und AXL F EX IS RTD8 XC 1F wird die hochverfügbare I/O-Plattform der Produktfamilie Axioline P um den Anschluss von resistiven Temperaturmessgeräten (RTD) ausgebaut. Ein eigensicheres RTD-Eingangsmodul ergänzt das Portfolio der Produktfamilie Axioline F.

Die RTD-Module der Produktfamilie Axioline P verfügen über alle Spezifikationen der gehärteten Axioline P-Plattform. Die Stromversorgung erfolgt über Bussockelmodule, wodurch die RTD-Module im laufenden Betrieb austauschbar sind und eine hohe Störfestigkeit aufweisen. Beim eigensicheren Modul AXL F EX IS RTD8 1F handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden Remote-I/O-Systems Axioline F. Es verfügt über die Spezifikationen der Standard-XC-I/O-Module.

Sämtliche RTD-Eingangsmodule unterstützen gängige Platin- und Nickelsensoren sowie verschiedene KTY8x-Sensortypen und lineare Eingänge mit 500 Ω, 5 KΩ und 10 KΩ. Kurzschlussschutz, erweiterte Temperaturbereiche (-40 °C bis 70 °C), Class 1 Division 2, Zone 2 ATEX- und IEC-Ex-Zulassungen zeichnen die Module aus. Die eigensicheren Module können in explosionsgefährdeten Bereichen der Division 2, Zone 2 installiert und an Sensoren in den Bereichen der Zone 0,1 angeschlossen werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications