Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Multifunktionale Sicherheitsrelais: zwei Schutzfunktionen in einem Gerät

22.04.2025
Multifunktionales Sicherheitsrelais PSRuni L

Mit dem multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRuni von Phoenix Contact lassen sich bis zu zwei Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät überwachen. Die Abdeckung gängiger Sicherheitsfunktionen ermöglicht die flexible Konfiguration und Anpassung an individuelle Anforderungen.

Das Sicherheitsrelais bietet eine flexible und multifunktionale Sicherheitslösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Bei PSRuni erfolgt die Konfiguration direkt am Gerät, was die Adaption an spezifische Anforderungen einfach macht. Die Kompatibilität mit zahlreichen Sensoren und Aktoren erlaubt eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Das Sicherheitsrelais eignet sich für die Überwachung von zum Beispiel Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern.

Neben der Multifunktionalität und dem Einsatz im sowohl ein- als auch zweikanaligen Betrieb erfüllt das Sicherheitsrelais PSRuni hohe Sicherheitsstandards bis SIL 3 und PL e. Mit der Funktion des automatischen oder manuellen überwachten Starts, dem Push-in-Leiteranschluss sowie der einfachen Installation und Wartung überzeugt das Gerät bei der Benutzerfreundlichkeit.

„Mit dem neuen Sicherheitsrelais PSRuni stellen wir unseren Kunden eine flexible und zuverlässige Lösung zur Verfügung, die den steigenden Anforderungen an die Maschinensicherheit gerecht wird“, sagt Yasin Yasar, Produktmanager bei Phoenix Contact. „Platzersparnis und intuitive Handhabung stehen dabei im Focus.“

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications