NACS kommt und Phoenix Contact ist dabei: AC-Ladekabel für 50 A und 80 A ab Ende 2024

30.07.2024
NACS-Ladekabel für das AC-Laden mit bis zu 80 A

Als Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik bietet Phoenix Contact zum Jahresende erste SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel für AC-Ströme bis 80 A an.

Der North American Charging Standard, kurz NACS, spielt bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors und dem Hochlauf der Ladeinfrastruktur in Nordamerika eine zentrale Rolle. Die NACS-AC-Ladekabel der Familie CHARX connect eco erfüllen den nordamerikanischen Automobilstandard SAE J3400. Verabschiedet wurde der Automobilstandard Ende des Jahres 2023 und basiert auf dem Design des proprietären Tesla-Ladesteckers.

Zertifiziert nach UL 2251 haben die NACS-Ladekabel von Phoenix Contact alle sicherheitstechnischen UL-Prüfungen bestanden. Für die elektrische Sicherheit sind die Leistungskontakte des NACS-Ladesteckers gemäß UL-Anforderung mit einem Fingerberührschutz ausgestattet, der die Schutzart IP2XB erfüllt. Vollumspritzte Kunststoffkappen auf den hervorstehenden Pins der Leistungskontakte sorgen für den dauerhaften Halt des Berührschutzes. So werden Stromunfälle durch ein versehentliches Berühren der Leistungskontakte ausgeschlossen und auch die Ausfallsicherheit von NACS-Ladestationen wird erhöht. Die optional integrierte Temperatursensorik zum Schutz vor Überhitzung trägt zu der hohen Verfügbarkeit der NACS-Ladeinfrastruktur bei. Zusätzlich schützt die vollständige Längswasserdichtigkeit des Ladesteckers die stromführenden Teile.

Die AC-Ladestecker sind auf die Montageanforderungen von NACS-Ladestationen abgestimmt. Sie sind entweder mit einer 25 ft langen, unkonfektionierten Leitung erhältlich oder lassen sich auf Kundenanfrage individuell konfektionieren. Von der flexiblen Abmantelungslänge über den Stufenschnitt bis hin zum Vercrimpen oder Kompaktieren per Ultraschallschweißtechnologie.

Phoenix Contact ermöglicht mit den NACS-Ladekabeln CHARX connect eco den schnellen Aufbau einer normkonformen und sicheren AC-Ladeinfrastruktur in Nordamerika.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications