Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Push-in-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder zur Leistungsübertragung

21.05.2024
Schwerer Steckverbinder mit Push-in-Kontakteinsätzen

Push-in-Kontakteinsätze für modulare schwere Steckverbinder Heavycon von Phoenix Contact ermöglichen den einfachen und werkzeuglosen Leiteranschluss. Die neuen Kontakteinsätze für Hochstromanwendungen übertragen zuverlässig Ströme bis 100 A.

Dank der Kombinationsmöglichkeit in einem Gehäuse mit anderen Kontakteinsatzmodulen, wie z. B. für die Signal- und Datenübertragung, entsteht so eine individuelle, platzsparende Steckverbindung.

Um regenerative Energie zu übertragen und zu speichern sowie große Datencenter zu versorgen, wächst der Bedarf an Steckverbindern mit hohen Nennströmen ab 40 A. Schwere Industriesteckverbinder verdrängen hierbei zunehmend klassische CEE-Steckvorrichtungen. Aufgrund des deutlich geringeren Übergangswiderstands lässt sich die Verlustleistung im Vergleich zum CEE-Stecker reduzieren und somit signifikant Stromkosten sparen. Zusätzlich ermöglicht Heavycon modular die Kombination verschiedenster Übertragungsmedien in einem Gehäuse und schafft so eine hochkompakte Schnittstelle. Push-in-Kontakteinsätze bieten dabei den sicheren, werkzeuglosen Leistungsanschluss bis 100 A. Flexible Leiter mit Aderendhülse oder starre Leiter bis 16 mm² werden direkt und federleicht gesteckt. Die besonders kompakte Klemmkammer der Push-in-Kontakteinsätze bietet eine hohe Packungsdichte, die bisher nur mit klassischem Crimpanschluss verwirklicht werden konnte. Die Push-in Technology sorgt für maximale Kontakt- und Leiterauszugskräfte sowie eine vibrationssichere und gasdichte Verbindung. Das umfangreiche Produktprogramm bietet für jede Anwendung den richtigen Kontakteinsatz.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications