Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GameChangers: Die Revolution im Geräteanschluss

12.11.2024
GameChangers für den Geräteanschluss

Phoenix Contact stellt die GameChangers für den Geräteanschluss vor: Mit fortschrittlichen Ideen, Techniken und Materialien bieten sie Lösungen für mehr Geschwindigkeit, Kompaktheit, Leichtigkeit, Robustheit, Flexibilität und Leistungsstärke im Gerätebau.

Innovative Steckverbinder wie die doppeladrigen Steckverbinder für das Single Pair Ethernet überzeugen nicht nur bei der Übertragungsrate, sondern bieten auch mehr Schnelligkeit bei Design-in, Einbau und Inbetriebnahme. Leiterplatten-Steckverbinder zeigen ihre Leistungen auf besonders kleinem Raum. Jeder Millimeter wird für mehr Performance und Funktionsdichte genutzt, etwa mit Leiterplatten-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss im 6,35-mm-Rastermaß. Für einen besonders einfachen Geräteanschluss sorgen innovative Anschlusstechnologien, zum Beispiel bei den hebelbedienbaren Leiterplattenanschlüssen oder den M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellverriegelung.

Für ein Powerplay auch in rauen Bedingungen eignen sich robuste Produkte mit hohen Schutzarten, wie wetterfeste Outdoor-Gehäuse oder Installationssteckverbinder für die sichere Energieverteilung. Flexible und individualisierbare Steckverbinder und Gehäuse erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten der Geräte. Volle Power für anspruchsvolle Anwendungen liefern leistungsstarke Steckverbinder. Beispielsweise die herstellerübergreifend kompatiblen M17- und M23-Steckverbinder für durchgängige Signal- und Leistungsübertragung oder Steckverbinder für Energiespeicher bis 1.500 V.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications