Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue kompakte IO-Link-Device-I/O-Boxen für die Feldinstallation

21.05.2025
Kompakte IO-Link-I/O-Boxen für die Feldinstallation

Mit den neuen IO-Link-Device-I/O-Boxen von Phoenix Contact wird das Portfolio der Produktfamilie Axioline E um robuste Geräte ergänzt. Diese bieten eine digitale Signalverarbeitung und flexible Anschlussmöglichkeiten für anspruchsvolle Umgebungen.

Zwei neue IO-Link-Device-I/O-Boxen (AXL E IOL DIO8 M12 3M und AXL E IOL DI8 M12 3M) erweitern die Baureihe der neuen Generation Axioline E für die schaltschranklose Automatisierung um Geräte für die digitale Signalverarbeitung. In erhöhter Schutzart IP65/67/69 und einem vollvergossenen Zinkdruckguss-Gehäuse in schmaler Baubreite von 30 mm sind die Geräte für den direkten Einsatz in einer Maschine unter rauen Umgebungsbedingungen konzipiert. Beide Geräte ermöglichen eine flexible Feldverdrahtung mit bewährten M12-Schraubsteckverbindern oder der neuen M12-Push-Pull-Schnellanschlusstechnik.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications