Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR

21.05.2025
Gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für THR

Phoenix Contact bietet gewinkelte M12-Steckverbinder für die Reflow (THR)-Verarbeitung an, die speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt wurden.

Der Steckverbinder ermöglicht effiziente Montageprozesse und bietet durch sein gewinkeltes Design eine flexible Platzierung auf der Leiterplatte, selbst in beengten Platzverhältnissen.

Der neue M12-Winkelstecker ist für Pick-and-Place geeignet, was die automatisierte Bestückung auf der Leiterplatte erleichtert und somit zur Effizienzsteigerung in der Produktion beiträgt. Durch das optimierte Design mit verlagertem Schwerpunkt steht der Steckverbinder „kraftfrei“ auf der Leiterplatte, ohne dass Rasthaken erforderlich sind. Der M12-Steckverbinder ist ausgelegt für Spannungen bis 250 V sowie Ströme bis 4 A. Er ist in den Kodierungen A und D und in vier-, fünf- und achtpoligen Varianten erhältlich. Aufgrund des modularen Designs ist der Steckverbinder kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications