IFS Profisafe Gateway für die einfache Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern
Das IFS Profisafe Gateway von Phoenix Contact ermöglicht die einfache Einbindung netzwerkfähiger Motorstarter in Profisafe-Netzwerke und die Nutzung in Sicherheitsapplikationen.
Mit dem IFS Profisafe Gateway lassen sich bis zu 15 Motorstarter intuitiv in das Netzwerk integrieren. Das Gerät erlaubt das sichere Schalten der Enable-Eingänge und spart I/Os in der Steuerungsebene. Die wirtschaftliche Lösung für die Interface-Ebene bietet sicheres Abschalten von Motorstartern durch sichere Ausgänge und überzeugt durch eine platzsparende Bauform von nur 45 mm Breite.
Zusätzliche Vorteile sind die flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten mit weiteren I/Os sowie die schnelle Konfiguration, Zustandsüberwachung und Diagnose über eine Automatisierungs-Software oder das clipx Engineer Device Parameterization Tool. Durch die Interface-System (IFS) Bus-Anbindung können zudem Netzwerkadressen eingespart werden.