Cleverer Schaltungsaufbau mit minimalen Platzanforderungen im Schaltschrank

24.09.2024
Klemmenleiste mit Vierstockklemmen und Zubehör

Der Einsatz von Mehrstockklemmen bietet beim erforderlichen Platzbedarf im Schaltschrank enormes Einsparpotenzial. Die neue, besonders kompakte Vierstock-Klemmenserie PT 2,5-4L mit Push-in-Technologie von Phoenix Contact ist eine platzsparende Lösung für die Montage von Klemmenleisten.

Die Produktfamilie mit einer Breite von nur 5,2 mm umfasst sowohl Durchgangs-, Trenn- und Messertrennklemmen als auch verschiedene Funktionsvarianten, die eine kompakte Integration von Funktionssteckern und Komponenten ermöglichen. Mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² und einem Nennstrom von 24 A bei einer Nennspannung von 800 V decken die Klemmen einen breiten Anwendungsbereich ab. Die werkzeuglose Direktstecktechnik spart Zeit beim Leiteranschluss, während die kompakte Bauweise eine effiziente Verdrahtung auf engem Raum ermöglicht. Durch die Federkonstruktion bieten die Klemmen hohe Leiterauszugskräfte und die Funktionsschächte in jeder Ebene sorgen für eine hohe Flexibilität. Sie ermöglichen sowohl die vertikale als auch die horizontale Potenzialverteilung und die Aufnahme von diversem Prüfzubehör. Zusätzlich sind die Klemmen mit großen Markierungsflächen ausgestattet, so dass die einzelnen Ebenen separat markiert werden können und eine optimale Übersicht gegeben ist. Die neuen Vierstockklemmen sind Teil des Reihenklemmensystems Clipline complete und damit kompatibel zum standardisierten Zubehör von Phoenix Contact, wodurch sich die Logistikkosten reduzieren.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications