News Informieren Sie sich mit unseren aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. Zu allen News finden Sie oben rechts auf jeder Seite Presseinformationen und Bildmaterial und können dieses bequem herunterladen.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):
Klemmenleiste mit steckbaren Push-X-Reihenklemmen

Schaltschränke komfortabel verdrahten mit Push-X und Combi-Steckzone

Die neuen steckbaren Reihenklemmen mit Push-X-Anschluss und Combi-Steckzone von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Verdrahtungstechnik. Diese Kombination ermöglicht eine mühelose und effiziente Verdrahtung im Schaltschrankbau, indem sie die Feldebene mit vorkonfektionierten Combi-Steckern verbindet.

Klemmenleiste mit Vierstockklemmen und Zubehör

Cleverer Schaltungsaufbau mit minimalen Platzanforderungen im Schaltschrank

Der Einsatz von Mehrstockklemmen bietet beim erforderlichen Platzbedarf im Schaltschrank enormes Einsparpotenzial. Die neue, besonders kompakte Vierstock-Klemmenserie PT 2,5-4L mit Push-in-Technologie von Phoenix Contact ist eine platzsparende Lösung für die Montage von Klemmenleisten.

Klemmenleisten mit den neuen Klemmen MPTD und MUTTB

Platzsparende Verdrahtung mit Miniklemmen

Phoenix Contact hat sein Produktportfolio der Miniklemmen um zwei Varianten erweitert: die neuen doppelten Miniklemmenblöcke MPTD und Mini-Doppelstockklemmen MUTTB. Diese Klemmen ermöglichen eine schnelle Montage und besonders platzsparende Verdrahtung.

Wandlerklemmen XTVMEA 6

Moderne Messwandlerklemmen mit Push-X-Technologie

Die wichtigste Eigenschaft der neuen Messwandlerklemmen XTVMEA 6 von Phoenix Contact ist der automatisch voreilende Stromwandler-Kurzschluss. Diese "Make-Before-Break"-Funktion ermöglicht den sicheren Stromwandlerbetrieb bei allen Wartungs- und Prüfaufgaben.

Leiteranschluss XT-Reihenklemmen

Viel Zeit sparen mit der Push-X-Technologie

Die neue Push-X-Technologie von Phoenix Contact beschleunigt Verdrahtungsprozesse und steigert die Effizienz. Geeignet ist das System für alle Leiterarten, egal ob starr oder flexibel, ob mit oder ohne Aderendhülse.

Messertrennklemmen mit zwei Trennzonen

Signalverteilung kompakt und universell

Die neuen Push-in-Reihenklemmen PT 2,5-2MTB von Phoenix Contact besitzen zwei Trennzonen. Diese bieten in Verbindung mit den drei mal vorhandenen, doppelten Funktionsschächten ein breites Spektrum an Verteileranwendungen auf kleinem Raum. Im Vergleich zu einer Standardtrennklemme reduziert die kompakte PT 2,5-2MTB die Klemmenleistenlänge um die Hälfte.

Tragschienenadapter für die Montage vorkonfektionierter Klemmenleisten

Vereinfachte Montage von vormontierten Tragschienen

Der Tragschienenadapter Railfix von Phoenix Contact optimiert den Schaltschrankbau, da er die Montage von vollbestückten Tragschienen vereinfacht. Es ist nicht mehr notwendig, einzelne Komponenten der Klemmenleiste zu demontieren, um die Tragschiene zu montieren.

Mini-Doppelstockklemmen auf NS 15 Tragschiene

Platzsparende Verdrahtung mit Mini-Mehrstockklemmen

Miniklemmen eignen sich besonders für die Montage in kleinen Schalt- und Anschlusskästen oder Bedienpulten. Neu bei Phoenix Contact sind die Mini-Doppelstockklemmen MUTTB, mit denen sich eine äußerst platzsparende Verdrahtung realisieren lässt.