Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Vereinfachte Montage von vormontierten Tragschienen

14.11.2023
Tragschienenadapter für die Montage vorkonfektionierter Klemmenleisten

Der Tragschienenadapter Railfix von Phoenix Contact optimiert den Schaltschrankbau, da er die Montage von vollbestückten Tragschienen vereinfacht. Es ist nicht mehr notwendig, einzelne Komponenten der Klemmenleiste zu demontieren, um die Tragschiene zu montieren.

Die Adapter werden direkt auf die Montageplatte geschraubt und die fertige Klemmenleiste auf die Befestigungshaken geschoben. Anschließend wird die Tragschiene mit einem Standardschraubendreher in die Befestigungsposition gehebelt und mit einer Standardschraube M5 gesichert. Eine Abschirmung erfolgt durch leitfähiges Material. Erhältlich sind die Railfix-Adapter für Tragschienen von Phoenix Contact mit den Maßen 35/15 mm und 35/7,5 mm. Sie bieten eine hohe Stabilität und sind vibrationsbeständig für den Transport des Schaltschranks.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications