Konfektionierte IPD-Installationsleitungen

14.11.2023
IPD-Installationskabel

Das Installationssystem IPD von Phoenix Contact ist komplett steckbar und ermöglicht den Anschluss von 3- und 5-poligen Kabeln. Push-Lock als werkzeuglose Verbindungstechnik bietet die zeitsparende Installation flexibler und starrer Leiter von 0,5 bis 2,5 mm².

Damit auch in schwierigen Einbausituationen komfortabel gearbeitet werden kann, sind die IPD-Steckverbinder mit einer Schnellverriegelung ausgestattet. Die Steckposition rastet eindeutig und sicher ein, mit mechanischer Kodierung gegen Fehlstecken und Berührschutz nach DIN EN 0105. Aufgrund der Stoßbeständigkeit IK07 und der Schutzarten IP66/IP68/IP69 ist die Installation zudem besonders robust und sicher sowie wasser- und staubgeschützt. Das ermöglicht besonders zuverlässige Installationen auch im Außen- und Feuchtbereich.

Konfektionierte IPD-Leitungsbaugruppen erleichtern vor allem bei großen Verkabelungsprojekten die Installation und unterstützen eine schnelle Inbetriebnahme. Phoenix Contact bietet Anschluss- und Steuerleitung aus PVC in vier verschiedenen Leitungslängen 0,5 m, 1 m, 3 m und 5 m mit Stecker oder Kupplung und freiem Leitungsende oder Stecker auf Kupplung. Auf Wunsch werden auch kundenspezifische Längen gefertigt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications