Mehrfachkabelverschraubungen für maximale Flexibilität
Die Industriesteckverbinder Heavycon Evo von Phoenix Contact bieten durch die einzigartige, flexibel montierbare Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, eine innovative Lösung für viele Anwendungen. Die Kabelabgangsrichtung kann direkt am Montageort festgelegt und jederzeit wieder geändert werden. Neu sind die Mehrfachkabelverschraubungen für Heavycon Evo.
Unterschiedliche Leitungen werden einfach über nur eine steckbare Schnittstelle in den Schaltschrank geführt. Diese variable und werkzeuglose Montage spart Zeit und Kosten und bietet eine hohe Flexibilität. Leitungen können bequem nachträglich ergänzt werden. Sie werden einfach und mühelos durch die angestochene Membrane geschoben. Die Membrandichtung sorgt für eine hohe Schutzart. Einen sicheren und zuverlässigen Einsatz bietet das Rückhaltevermögen mit Kabelbinder. Die neuen Mehrfachkabelverschraubungen sind passend für die Evo-Kunststoffgehäuse der Baureihe B. Mögliche Klemmbereiche sind 3 bis 6 mm, 6 bis 10 mm und 10 bis 15 mm.