Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Signalverteilung kompakt und universell

14.11.2023
Messertrennklemmen mit zwei Trennzonen

Die neuen Push-in-Reihenklemmen PT 2,5-2MTB von Phoenix Contact besitzen zwei Trennzonen. Diese bieten in Verbindung mit den drei mal vorhandenen, doppelten Funktionsschächten ein breites Spektrum an Verteileranwendungen auf kleinem Raum. Im Vergleich zu einer Standardtrennklemme reduziert die kompakte PT 2,5-2MTB die Klemmenleistenlänge um die Hälfte.

Zum Einsatz kommt die neue Messertrennklemme vor allem in Windrädern, im Schaltanlagenbau, in der Verfahrenstechnik oder im Maschinenbau für komplexe Signalisierungsaufgaben. Aktuell bedient sie den Querschnittsbereich von 0,14 bis 4,0 mm². Durch die Trennzonen sind mehrere Überbrückungs- und Prüfaufgaben in einer Reihenklemme möglich. Zusätzlich besitzt jede Klemme einen eigenen Prüfabgriff. Eine gute Übersicht wird durch die farbigen Trennmesser und Betätigungsdrücker erreicht.

Passend zu der Messertrennklemme gibt es auch die Trennklemme PT 2,5-2TGB für den Einsatz von steckbaren Sicherungs- und Gerätesteckern. Auch diese Klemme besitzt zwei Trennzonen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications