Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Moderne Messwandlerklemmen mit Push-X-Technologie

22.04.2024
Wandlerklemmen XTVMEA 6

Die wichtigste Eigenschaft der neuen Messwandlerklemmen XTVMEA 6 von Phoenix Contact ist der automatisch voreilende Stromwandler-Kurzschluss. Diese "Make-Before-Break"-Funktion ermöglicht den sicheren Stromwandlerbetrieb bei allen Wartungs- und Prüfaufgaben.

Ausgestattet sind die neuen Messwandlerklemmen mit der kraft- und werkzeuglosen Anschlusstechnik Push-X. Diese Technologie zählt zu den schnellsten und flexibelsten Anschlusstechniken, da sie sich für alle Leiterarten eignet, ob mit oder ohne Aderendhülse. Durch den seitlichen Leiteranschluss bieten die Klemmen großflächige, gut lesbare Anschlussmarkierungen. Vor allem die Energiebranche profitiert von den XTVMEA 6-Messwandlerklemmen. Sie sind für alle Mess- und Schutzapplikationen geeignet. Zur bestehenden ME 6-Klemmenserie von Phoenix Contact ist volle Kompatibilität gegeben. Die neuen Messwandlerklemmen besitzen ebenfalls das ergonomische Design und zweimal drei Funktionsschächte. Auch das Zubehör aus dem Clipline complete-System kann genutzt werden. Für die Durchführung eines Kurzschlusses gibt es noch zusätzliches, neues Zubehör. Mit dem Bedienhebel C-MEA... und den steckbaren Schaltbrücken SB-MEA... lassen sich mehrere Klemmen gleichzeitig bedienen und kurzschließen. Abgerundet wird die XTVMEA 6-Serie durch konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications