Platzsparende Verdrahtung mit Miniklemmen

21.05.2024
Klemmenleisten mit den neuen Klemmen MPTD und MUTTB

Phoenix Contact hat sein Produktportfolio der Miniklemmen um zwei Varianten erweitert: die neuen doppelten Miniklemmenblöcke MPTD und Mini-Doppelstockklemmen MUTTB. Diese Klemmen ermöglichen eine schnelle Montage und besonders platzsparende Verdrahtung.

Trotz ihrer kompakten Bauweise besitzen die doppelten Miniklemmenblöcke MPTD einen Funktionsschacht und bieten dadurch eine erhöhte Flexibilität. Für alle gängigen Prüfspitzen gibt es Prüfmöglichkeiten. Jede einzelne Klemmstelle kann markiert werden und ermöglicht eine eindeutige und übersichtliche Verdrahtung. Ein weiterer Pluspunkt der doppelten Miniklemmenblöcke MPTD ist der zeitsparende Leiteranschluss durch die werkzeuglose und wartungsfreie Push-in-Anschlusstechnik für den Querschnittsbereich von 0,14 bis 4,0 mm². Die Klemmen lassen sich sowohl auf den Tragschienen NS 15 und NS 35 montieren als auch mit Rastzapfen oder als Flanschvariante. Mit den Mini-Doppelstockklemmen MUTTB ist durch die universelle Schraubanschlusstechnik auch ein Mehrleiteranschluss möglich. Diese Klemmen besitzen auf beiden Ebenen Funktionsschächte und sind dadurch flexibel einsetzbar. Die Ebenen lassen sich durch kompatible PV-Brücken und gebrückte Varianten einfach verbinden. Alle Miniklemmen nutzen trotz ihrer geringen Größe die Vorteile und das Zubehör des Clipline complete-Systems. Damit bieten sie eine zuverlässige Lösung für platzsparende Verdrahtung in verschiedenen Anwendungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications