Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Kompakte CCS-Typ-1-Ladekabel – Die optimale Ladelösung bis 125 kW

30.07.2024
Kompakte CCS-Typ-1-Ladekabel für Ladeleistungen bis 125 kW

Die DC-Ladekabel der Familie CHARX connect compact von Phoenix Contact wird um die neue Leistungsklasse 125 kW ergänzt.

Die neuen CCS-Ladekabel des Ladestandards Typ 1 eignen sich mit ihrer Ladeleistung bis 125 kW für kleinere DC-Ladestationen und DC-Wallboxen. Mit ihrem ergonomischen Design und ihren kompakten Abmessungen sind sie konsequent für Fuhrparklösungen und Anwendungen im öffentlich-gewerblichen Bereich ausgelegt.

Für einen komfortablen und sicheren Outdoor-Einsatz sorgt das Dichtkonzept des DC-Ladesteckers, aber auch die erhöhte Kabelflexibilität, die das Handling insbesondere bei kaltem Wetter verbessert.

Die integrierte Temperatursensorik ermöglicht eine exakte Temperaturmessung an den Leistungskontakten des DC-Ladesteckers und unterbricht den Ladevorgang bei Überhitzungen. Für die Nutzenden bestehen so keine Gefahren und auch die Ladestation ist vor Beschädigungen geschützt.

Phoenix Contact ermöglicht mit dieser Produktfamilienerweiterung den Ausbau einer intelligenten und vernetzten Ladeinfrastruktur: CHARX connect compact unterstützt Vehicle-to-Grid- (V2G) und Vehicle-to-Home-Anwendungen (V2H) und so die effiziente Nutzung regenerativ erzeugter Energie.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications