Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Vielseitig einsetzbar – die neuen Universalwerkzeuge

22.04.2025
Multifunktionszangen UNIFOX-MP 6-1 und UNIFOX-MP 7-1

Das Werkzeugportfolio Unifox von Phoenix Contact wurde um zwei neue Multifunktionszangen, drei Zangenschlüssel und eine „Linemans“ Zange erweitert.

Die Multifunktionszangen Unifox-MP mit ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff kombinieren sechs bzw. sieben Funktionen in einem einzigen Werkzeug. Sie ermöglichen nicht nur das Greifen, Biegen und Schneiden von Drähten, sondern auch das Abisolieren von Kabeln sowie das Crimpen von Aderendhülsen. Mit Hilfe einer kantigen Spitze lassen sich Unterputzdosen leicht durchstoßen und entgraten. Während mit der Unifox-MP 6-1 Kabel quetschfrei geschnitten werden, verfügt die Unifox-MP 7-1 über einen Seitenschneider. Damit lassen sich feine, mittelharte und Pianodrähte mühelos ablängen. Zusätzlich bietet die Zange einen Crimpbereich für isolierte Ringkabelschuhe.
Der Zangenschlüssel Unifox-Wrench vereint die Funktionen einer Zange und eines Schraubenschlüssels. Ideal zum Greifen, Halten, Biegen und Drehen von Muttern und Schrauben, bietet er eine stufenlose Verstellung per Druckknopf sowie eine integrierte Skala für die einfache und schnelle Einstellung der Schlüsselweite. Die parallel verschiebbaren, glatten Greifbacken schützen empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen. Durch das Hebelverhältnis von über 10:1 sorgt der Zangenschlüssel für eine hohe Klemmkraft und somit sicheren Halt.

Die „Linemans“ Kombizange Unifox-LM eignet sich ideal zum Greifen, Biegen und Verdrillen von Drähten sowie zum Dorncrimpen von unisolierten Kabelschuhen. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff sorgt für Komfort, während die verzahnten Greifflächen und der zusätzliche Greifbereich unterhalb des Gelenks optimalen Halt bieten. Mit den extra langen Schneiden mit einer Schneidenhärte von 62-64 HRC bietet die Unifox-LM eine optimale Schneidleistung und Langlebigkeit.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications