PV-Systemlösung für energieautarke Systeme

27.08.2024
Gebäude im Bau mit PV-Systemlösung der Serie POS

Phoenix Contact führt eine PV-Panel-basierte Gehäuselösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp ein. Zum POS (Pico Off-Grid System) gehören ein wasser- und schlaggeschütztes Kunststoffgehäuse, eine Masthalterung aus Edelstahl und ein Solarpanel. Für autarke Lösungen im Feldeinsatz können Rechner, Kommunikationseinheiten, Batterien und mehr hinzugefügt werden.

Mit dem robusten Gehäuse, das extremen Witterungsbedingungen standhält, und einer Masthalterung aus Edelstahl bietet dieses System eine zuverlässige und langlebige Lösung zur Energiebereitstellung in entlegenen Gebieten und anspruchsvollen Umgebungen. Das autarke PV-System nutzt für die Stromversorgung die Energie der Sonne. Das PV-Panel wird mit Sunclix-PV-Steckverbindern angeschlossen. Durch die Kombination aus hochwertigen, monokristallinen Solarpanels und einem widerstandsfähigen Gehäuse ist das System besonders geeignet für die Nutzung in abgelegenen Gegenden. Es kommt zum Beispiel für die Umweltdatenerfassung, in Industrieumgebungen mit hohen Anforderungen und in vielen weiteren Anwendungen zum Einsatz.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications