Neuer einpoliger Überspannungsschutz Valvetrab SPP

24.06.2025
Einpoliger Überspannungsschutz VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R auf Hutschiene montiert

Die Typ-2-Überspannungsschutzgeräte aus der Produktfamilie Safe Protection Plus (SPP) von Phoenix Contact sind ab sofort auch in einpoligen Ausführungen erhältlich. Somit ergänzen sie die bestehende Baureihe um fünf installationsfertige Produkte, die jeweils mit und ohne Fernmeldekontakt angeboten werden.

Safe Protection Plus steht für zukunftsweisende Installations- und Sicherheitsmerkmale, die für eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen sorgen. Die neuen einpoligen Schutzgeräte sind ebenfalls als Komplettartikel lieferbar, dennoch ist ihr Aufbau modular. Sie bestehen aus einem Basiselement, dem eigentlichen Schutzstecker sowie einem optionalen Fernmeldemodul. Das Basiselement in allen VAL-SPP-Varianten ist mit einem Untersteck- und Berührschutz ausgestattet. In ihm werden die Typ-2-Schutzstecker platziert. Die Abtrennvorrichtung in den VAL-SPP-Steckern wurde ebenso optimiert. Sie löst noch schneller und sicherer aus. Die optionale Fernmeldung umfasst eine doppelte Isolation, sodass Haupt- und Hilfsstromkreis galvanisch voneinander getrennt sind.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications