Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem für Strangprofilgehäuse UM

20.02.2025
Flexibles Leiterplatten-Haltesystem für Strangprofilgehäuse UM

Die Evaluation-(EVA)-Board-Halterung für die Strangprofilgehäuse UM-BASIC und UM-PRO von Phoenix Contact ist ein flexibel einstellbares Haltesystem zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen. Das System ist montierbar auf einem UM-BASIC/-PRO 122-Profil von Phoenix Contact.

Die Traversen sind im Profil verschiebbar. Die Vorrichtung zur Leiterplattenaufnahme kann individuell eingestellt werden, je nach Lochbild der Leiterplatte. Somit werden Leiterplatten unterschiedlicher Größen und Formen auf dem UM-Profil geführt. Die Verrastung der Leiterplatte erfolgt über einen Steck- oder Schraubmechanismus. Auch die Kombination mit Leiterplatten im Profil ist möglich. Die Evaluation-(EVA)-Board-Halterung für UM-BASIC und UM-PRO bietet ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht die Nutzung von viel Leiterplattenfläche auf wenig Bauraum.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications