Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Produkte des Jahres 2025 – Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler

11.04.2025
Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler

Die Produkte Virtual PLCnext Control und NearFi-Koppler von Phoenix Contact wurden von der Fachzeitschrift "Computer & Automation" als Produkte des Jahres 2025 ausgezeichnet.

Die Steuerungslösung Virtual PLCnext Control erhält diese Ehrung in der Kategorie "Steuern & Regeln", während die Echtzeit-Übertragungstechnologie NearFi-Koppler in der Kategorie "Kommunikation & Vernetzung" den ersten Platz belegt. Diese Auszeichnungen bestätigen das Engagement des Unternehmens für Innovation und Qualität in der Automatisierungstechnik.

Die Leserwahl "Produkte des Jahres 2025" der Fachzeitschrift "Computer & Automation" ist eine bedeutende Auszeichnung in der Branche. Jährlich werden rund 600 Produkte von der Fachredaktion veröffentlicht, aus denen 87 Produkte in elf Kategorien für die Leserwahl ausgewählt werden. Mit knapp 5.600 gültigen Stimmen wählten die Leserinnen und Leser die Virtual PLCnext Control und die NearFi-Koppler auf den ersten Platz in ihren jeweiligen Kategorien.

Über die Virtual PLCnext Control
Das neue Produktportfolio der Virtual PLCnext Control bietet eine innovative Lösung für die moderne industrielle Automatisierung. Diese Technologie ermöglicht es, Steuerungsaufgaben von physischen Geräten zu abstrahieren und auf hochleistungsfähigen Computerarchitekturen auszuführen, was Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bietet. Die Virtual PLCnext Control ist ein Software-Code-Paket in Form eines OCI-Containers, der eine vertraute Umgebung mit Funktionen sowie Betriebs- und Programmieroptionen bietet, die auch von hardwarebasierten PLCnext Control bekannt sind. Diese Lösung ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme, kombiniert OT- und IT-Sicherheit und optimiert die Kosten durch die Konsolidierung mehrerer PLC-Instanzen. Einfache Wartung und Updates sowie die Fähigkeit, Anwendungen nahtlos zwischen verschiedenen Hardware-Plattformen zu verschieben, machen Virtual PLCnext Control zu einer zukunftssicheren und kosteneffizienten Lösung für die industrielle Automatisierung.

Über die NearFi-Koppler
NearFi ist die kontaktlose Echtzeit-Übertragungstechnologie von Phoenix Contact. Durch protokollunabhängige Ethernet-Kommunikation ermöglicht sie flexible Einsatzmöglichkeiten für alle Ethernet-Protokolle. Mit NearFi-Kopplern können Energie (bis 100 W) und Echtzeit-Ethernet-Daten (100 MBit/s, vollduplex) über einen Luftspalt von einigen Zentimetern übertragen werden. Wo herkömmliche Verbindungstechniken aufgrund von Platz- und Bewegungsbeschränkungen, Vibrationen, Staub und Schmutz, Rotation und häufigem Kontaktieren an ihre Grenzen stoßen, ermöglicht NearFi eine reibungslose Kommunikation und funktioniert auch durch nichtmetallische Zwischenräume wie Glas, Kunststoff oder Holz. Die mehrfach preisgekrönten Koppler sind vollständig Plug-and-Play-fähig. So werden verschleißanfällige Steckverbindungen oder Schleifringe in industriellen Anwendungen einfach ersetzt und Ausfallkosten minimiert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications