Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Push-X im Leiterplatten-Steckverbinder XPC 2,5

31.03.2025
Leiterplatten-Steckverbinder der Serie XPC

Phoenix Contact ergänzt die Serie der Leiterplatten-Steckverbinder mit innovativer Push-X-Technologie um einen neuen Steckverbinder für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm². Durch die Push-X-Technologie können flexible und starre Leiter schnell und nahezu ohne Kraftaufwand durch Einschieben angeschlossen werden.

Dem Prinzip einer Mausefalle folgend wird der Leiter einfach durch das Einführen in den Steckverbinder gefangen. Dabei werden starre und flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülse langfristig zuverlässig über Klemmkontakte verbunden. Der Leiter stößt beim Einführen in den Klemmraum auf das Auslöseelement, das mit sehr geringem Kraftaufwand die Kontaktfeder freigibt. Die vorgespannte Kontaktfeder klemmt daraufhin mit definierter Kraft den Leiter dauerhaft fest. Ein hörbares Auslösegeräusch sowie die geänderte Stellung der kontrastreichen orangenen Lösetaste bestätigen dem Anwendenden den sicheren Leiteranschluss. Der werkzeuglose Push-X-Anschluss reduziert die Montagezeiten und die Kosten für das Vercrimpen werden eingespart. Der geringe Kraftbedarf beim Leiteranschluss erleichtert eine Automatisierung. Das Lösen des Leiters sowie das gleichzeitige Vorspannen der Kontaktfeder erfolgen über die Lösetaste.

Der Steckverbinder XPC 2,5 ist kompatibel zur Produktlinie Combicon Connectors M im Raster 5,08 mm von Phoenix Contact. Daraus ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, die unterschiedliche Anwendungsvarianten abdecken.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications