Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Push-in-Leiterplattenklemmen für Elektronikgehäuse BC 17,8

21.01.2025
Push-in-Leiterplattenklemmen für BC 17,8

Phoenix Contact erweitert die Anschlussvielfalt für Elektronikgehäuse der Serie BC. Erstmals sind Push-in-Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 für das BC 17,8 (1 TE) erhältlich.

Mit den Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 realisieren Anwendende durch bis zu 16 Pole pro Modul zukunftssichere Applikationen in der Gebäudeautomation. Durch das aufeinander abgestimmte Gehäuse- und Anschlusssystem sparen Geräteentwickler Zeit beim Design-in. Die Leiterplattenklemmen im Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) und 5 mm (FKDSO 2,5) sind für Ströme bis 22 A ausgelegt. Es sind drei- und vierpolige Klemmen erhältlich, die sich in einem Oberteil einfach kombinieren lassen. Die Anordnung der Klemme orthogonal zur Leiterplatte sorgt für optimale Zugänglichkeit in tragschienenmontierten Geräten. Der Push-in-Anschluss ermöglicht die komfortable und werkzeuglose Verdrahtung. Durch den farblich abgesetzten Betätigungsdrücker ist die Bedienung einfach und sicher. Die definierte Kontaktkraft des Push-in-Anschlusses sorgt für eine langzeitstabile und vibrationssichere Kontaktierung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications