Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GridGuide – die neue digitale Plattform für den schnelleren Netzanschluss von Photovoltaikanlagen

26.11.2024
Start des GridGuides – Kundgebung auf dem Forum Solar Plus

Die kollaborative Plattform GridGuide von Phoenix Contact und Streamergy sorgt für eine Vereinfachung und Beschleunigung des Netzanschlussverfahrens von Photovoltaikanlagen. Der digitale Assistent leitet automatisiert durch den gesamten Netzanschluss- und den darin enthaltenen Zertifizierungsprozess.

Der GridGuide ist das Ergebnis einer engen Entwicklungspartnerschaft zwischen Phoenix Contact und Streamergy. Streamergy bietet unter anderem Services rund um das Thema Netzanschluss und Zertifizierung an und hat langjährige Erfahrung im Bereich Big Data und Monitoring. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen eine digitale Lösung geschaffen, die durch entsprechende Schnittstellen zu Netzbetreibern und Zertifizierern Bürokratie abbaut und EPCs (Engineering, Procurement and Construction) sowie Planungsbüros beim aufwendigen Anschlussverfahren und der Anlagenzertifizierung nach VDE-AR-N 4110 deutlich entlastet.
Die Plattform ermöglicht nicht nur eine schnellere Projektabwicklung und Bürokratieabbau, sondern auch eine effiziente Teamarbeit durch eine integrierte Benutzerverwaltung. Die eingebundene umfassende Projektübersicht erlaubt eine kontinuierliche Transparenz über alle Projekte, Stati und Fristen und stellt somit einen reibungslosen Projektablauf sicher.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications