Ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,8 mm

27.08.2025
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 SL

Phoenix Contact stellt die neuen ungeschirmten Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 SL für Datenraten bis zu 52 GBit/s vor. Die Steckverbinder bieten durch ihre Kompatibilität mit den PCB-Footprints der geschirmten FP-0,8-Varianten eine erhöhte Flexibilität im Design von Leiterplatten. Der Austausch zwischen geschirmten und ungeschirmten Varianten kann ohne Anpassung des Leiterplatten-Layouts erfolgen.

Die Serie FP 0,8 SL im Rastermaß 0,8 mm ist in den Polzahlen 12, 20, 32, 52 und 80 erhältlich. Verschiedene Bauformen und Stapelhöhen von 6 bis 21 mm mit großer Überstecksicherheit ermöglichen ein flexibles Geräte-Design. Mit einer Nennstromkapazität von 1,7 A pro Kontakt, einer Prüfspannung von 500 V AC und einer Lebensdauer von bis zu 500 Steckzyklen eignen sie sich für vielfältige Anwendungen. Optional sind die Steckverbinder auch mit Schirmung verfügbar.

Ein weiteres Highlight ist das doppelseitige ScaleX-Kontaktsystem, das zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen sicherstellt. Die ScaleX-Technologie sorgt zudem für hohen Toleranzausgleich und schützt die Kontakte, um die Robustheit der Steckverbinder zu erhöhen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications