UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC
-
无源模块
2965334
VARIOFACE紧凑型输出模块,用于8通道信号的无源布线模块,用于安装在NS 35/7.5安装导轨上,弹簧接线
产品详情
产品类型 | 接口模块 |
位数 | 14 |
通道数目 | 8 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 30 V DC |
每条支路的最大载流量 | 1 A |
供电电压的最大总电流 | 3 A |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV |
所支持的控制器 ABB S800 I/O | |
适用的I/O卡件 | DI810 |
DI818 | |
DI830 | |
DI840 | |
DO810 | |
DO840 | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
适用的I/O卡件 | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
1756-IB16 | |
1756-OB16E | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
适用的I/O卡件 | 1771 IBN |
1771 OBN | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
适用的I/O卡件 | 1746 OB16 |
1746 IB16 | |
1746 ITB16 | |
1746 IN16 | |
1746 OB 32 | |
1746 IB 32 | |
所支持的控制器 GE-FANUC 90-30 | |
适用的I/O卡件 | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 | |
IC693 MDL732 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL742 | |
所支持的控制器 GE-FANUC RX3i | |
适用的I/O卡件 | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
适用的I/O卡件 | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC L | |
适用的I/O卡件 | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q | |
适用的I/O卡件 | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QY41P | |
QY42P | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P | |
所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
适用的I/O卡件 | DDI 353 |
DDI 853 | |
DDO 353 | |
所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
所支持的控制器 SIEMENS S7-400 | |
适用的I/O卡件 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 |
现场侧 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
控制系统侧 | |
连接方式 | IDC/FLK 排针 |
连接量 | 1 |
位数 | 14 |
针距 | 2.54 mm |
状态显示 | LED |
状态显示 | 有 |
产品尺寸 | |
宽度 | 59 mm |
高度 | 45 mm |
深度 | 50 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
外壳绝缘材料 | PVC |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2965334 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK21A1 |
产品关键代码 | DK21A1 |
GTIN | 4017918126339 |
单件重量(含包装) | 84.1 g |
单件重量(不含包装) | 45.55 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
优势
逐字节标识
可用于数字量I/O模块