EG 45-PS-230AC/24DC/250
-
电源
2940618
DIN导轨安装式电源,次级开关模式,输入230V AC,输出12-28V DC/250mA,预设24V DC
产品详情
操作模式 | 100%工作因数 |
测试电压输入/输出 | 4 kV AC |
输入电压 | 230 V AC |
电源电压的电压类型 | AC |
AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
电网缓冲时间 | 35 ms |
电耗量 | 大约 60 mA |
额定功耗 | 大约 12 VA |
输入熔断器 | 0.4 A (慢熔断TR 5,内部,可焊接) |
额定输出电压 | 12 V DC ±2 % (可调节最大至28 V DC。 默认 24 V DC ± 4 %) |
额定输出电流(IN) | 250 mA |
残波 | < 100 mVSS |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
保护电路 | 1.3 x IN时电气分断; 压敏电阻 |
输入 | |
连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
输出 | |
连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
宽度 | 45 mm |
高度 | 107 mm |
深度 | 77 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C |
一致性/认证 | |
SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
标准 | |
标准/规程 | prEN 50178 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0551 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 排列间隔=10 mm |
安装位置 | 在水平DIN导轨上 |
订货号 | 2940618 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMPL13 |
产品关键代码 | CMPL13 |
GTIN | 4017918080174 |
单件重量(含包装) | 525.5 g |
单件重量(不含包装) | 525.5 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |