TT-STTB-PE-48
-
电涌保护器
2858195
弹簧接线端子,带PE支脚和抑制二极管,提供细电涌保护,额定电压: 48 V DC,安装在NS 35/7.5导轨上
产品详情
| 产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
| IEC 类别 | C3 |
| VDE要求等级 | C3 |
| 类型 | 双层接线端子,带PE支脚 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 额定电压 UN | 48 V DC |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 83.5 mm |
| 深度 | 47.5 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 动作方向 | Line-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 48 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 70 V DC |
| 49 V AC | |
| 最大持续工作电压UC(线芯-地) | 70 V DC |
| 49 V AC | |
| 额定电流IN | 32 A (≤ 60 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 69 A |
| 总浪涌电流(8/20)µs | 69 A |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 69 A |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 69 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 13 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 13 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 100 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 145 V |
| 残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 145 V |
| 残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 115 V |
| Ian(10/1000)µs下的残压(线-地) | ≤ 115 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | 100 V (C3 - 10 A) |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 1 ns |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.1 dB (≤ 600 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 典型值 3.5 MHz |
| 电容(线芯-地) | 0.7 nF (1 MHz) |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 冲击耐受力(线-线) | C3 - 10 A |
| 冲击耐受力(线-地) | C3 - 10 A |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE要求等级 | C3 |
| 标准 信息技术规格 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2858195 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | CL2226 |
| GTIN | 4017918877903 |
| 单件重量(含包装) | 22.21 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.21 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ATP-STTB 4 - 隔板 3030747
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
TT-D-STTB BK - 端板 2858496
-
ATP-STTB 4 - 隔板 3030747
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512