FL PF SEC 2TX
-
配线架
2832687
带有两个RJ45 CAT5e网络连接的接线盒,包括第1层安全元件
带有两个RJ45 CAT5e网络连接的接线盒,包括第1层安全元件
产品类型 | 配线架 |
额定电压(III/3) | 50 V |
额定过电压 | ≥ 1 kV |
额定电流 | 1 A |
连接方式 | IDC |
以太网(RJ45) | |
连接方式 | RJ45 CAT5e |
通道数目 | 2 |
宽度 | 38 mm |
高度 | 112 mm |
深度 | 88 mm |
标识材料 外壳 | 金属 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C (无冷凝) |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
符合EMC 指标 | ISO/IEC 11801,EN 50173,TIA/EIA 568B和IEC 60603–7 |
订货号 | 2832687 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC331 |
产品关键代码 | DNC331 |
GTIN | 4046356072670 |
单件重量(含包装) | 129.3 g |
单件重量(不含包装) | 124.3 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |