MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR - PCB插座
1953648

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 28, 行数: 2, 位数: 14, 连接量: 28, 产品系列: MCDN 1,5/..-G1-RN-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装, 插座带锁紧装置。 针脚长2,6 mm。关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
直观式锁紧机构可防止意外断开
多层导线连接,可达到较高的接触密度